pylon/Platform.h# Provides platform-specific defines. Defines# 名前 PYLON_WIN_BUILD Is defined, when using the pylon for Windows API. Macros Documentation# define PYLON_WIN_BUILD# #define PYLON_WIN_BUILD Is defined, when using the pylon for Windows API. このページは役に立ちましたか? ご意見ありがとうございます。 ご意見ありがとうございます。ぜひ、このページの改善に関するご意見をフィードバックフォームからお寄せください。