JPEGカラー圧縮に関して、microEnable 5 marathonプラットフォームの Camera Link および CoaXPress カメラインターフェース、ならびにさまざまなリンク構成と帯域幅に対応する6つのサンプルデザインが用意されています。各デザインでは、特定のプラットフォームと帯域幅に最適化されたカラーJPEG圧縮用のユーザーライブラリエレメントが使用されています。 利用可能なデザインバージョン、ユーザーライブラリエレメント、カメラインターフェース、および入力帯域幅については、次の表を参照してください。
| 例 | カメラインターフェース | ユーザーライブラリエレメント | プロセス数 | カメラインターフェースあたりの入力帯域幅 |
|---|---|---|---|---|
| JPEG_DualBaseAreaBayer.va | Camera Link Base (mE5-MA-VCL) | JPEG_Encoder_ Color_300MPs_ VCL | 2 | Camera Link Base Speed 255MP/s: Parallelism 4, Design Clock Frequency: 125 MHz |
| JPEG_SingleFullAreaBayer.va | Camera Link Full (mE5-MA-VCL) | JPEG_Encoder_ Color_850MPs_ VCL | 1 | Camera Link Full Speed 850 MP/s: Parallelism 8, Design Clock Frequency: 170 MHz |
| JPEG_SingleCXP6x4AreaBayer.va | CoaxPress Quad Link (mE5-MA-VCX-QP) | JPEG_Encoder_ Color_ 2500MPs_ VCX | 1 | 2500 MPixel/s: Parallelism 16、デザインクロック周波数: 160 MHz |
| JPEG_DualCXP6x2AreaBayer.va | CoaxPress Dual Link (mE5-MA-VCX-QP) | JPEG_Encoder_ Color_ 800MPs_ VCX | 1 | Mean Bandwidth 800 MPixel/s: Parallelism 8, Design Clock Frequency: 160 MHz |
| JPEG_TripleCXP6x1AreaBayer.va | CoaxPress Single Link (mE5-MA-VCX-QP) | JPEG_Encoder_ Color_ 600MPs_ VCX | 1 | Mean Bandwidth 600 MPixel/s: Parallelism 4, Design Clock Frequency: 155 MHz |
表 19. カラーJPEGエンコーディングのデザインバージョン

前へ