Operator Library: Prototype
![]() |
警告 |
|---|---|
|
免責事項:このモジュールはプロトタイプライブラリの一部です。完全に暫定的なものであり、大幅な変更や削除が行われる可能性があります。そのため、このモジュールを本番設計に使用してはなりません。テスト目的でのみ含まれています。 |
RGB2XYZ モジュールは、カラー空間を想定される CIE XYZ から L*A*B* に変換します。カスタマイズされた変換を可能にするために、係数はパラメータ化可能です。
| Link Parameter | Input Link I | Output Link O |
|---|---|---|
| Bit Width | {24, 30, 36} | as I |
| Arithmetic | signed | as I |
| Parallelism | any | as I |
| Kernel Columns | 1 | as I |
| Kernel Rows | 1 | as I |
| Img Protocol | {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} | as I |
| Color Format | VAF_COLOR | as I |
| Color Flavor | FL_XYZ | FL_LAB |
| Max. Img Width | any | as I |
| Max. Img Height | any | as I |

![[Warning]](../common/images/admon/warning.png)
前へ