Operator Library: Filter
オペレーター LineNeighboursNx1 は、N 行 1 列のカーネルウィンドウを作成します。 N 個のピクセルは、入力画像の各ピクセルの上部に配置されます。
このオペレーターは FIRkernelNxM と比較できますが、異なる機能を含んでいます。 このオペレーターの主な特徴は O タイプであることであり、設計プロセスにおける同期を大幅に簡素化します。 ただし、O タイプの機能の代償として、いくつかの制限があります。
FIRkernelNxM との最初の違いは、オペレーターがカーネル内で現在のピクセルを中央に配置しないことです。 サイズ 3x1 のカーネルが定義されていると仮定します。 出力画像 O(x, y) のカーネルインデックス 0 では、位置 I(x, y) の現在のピクセルが提供されます。 出力画像のカーネルインデックス 1 では、入力位置 I(x, y-1) の入力画像のピクセルが提供されます。 したがって、カーネル行インデックス n での出力画像は
言い換えると、このオペレーターは「将来の」ラインのピクセル、つまりまだ処理されていないピクセルを出力できません。 これが、このオペレーターが O タイプであり、ラインやピクセルの遅延を引き起こさない理由です。
このオペレーターは現在のラインより前の情報を提供できないため、FIRkernelNxM のようなミラーリングされたエッジ処理はありません。 代わりに、元が画像境界の外側にある出力リンク内のすべてのピクセルは、パラメータ Constant の値に設定されます。
二次元カーネルを生成するには、画像処理パイプラインでこのオペレーターをオペレーター PixelNeighbours1xM の後続モジュールと一緒に使用します。
| Constant | |
|---|---|
| タイプ | static パラメータ |
| Default | 0 |
| 範囲 | 入力リンク I の範囲 |
|
このパラメータは、画像境界の外側のピクセルのデフォルト値を定義します。 値は常に符号なしです。 パラメータに符号付きの値を設定する場合は、その値を符号なしとして再解釈する必要があります。 Color Format の場合、値はすべてのコンポーネントの複合値になります。 |
|
オペレーター LineNeighboursNx1 の使用法を次の例に示します。
-
Example - Line Shear example with linear interpolation.


前へ