microEnable 5 marathon プラットフォームの Camera Link および CoaXPress カメラインターフェース向け、ならびにさまざまなリンク構成および帯域幅向けの JPEG グレースケールエンコーディング用として、5つのサンプルデザインが実装されています。 オペレーター JPEG_Encoder を使用すると、入力リンクパラメータで定義されたフルデータレートを処理できます。デザインで処理可能な帯域幅は、 デザインのクロック周波数とリンクの Parallelism によって定義されます。 利用可能なデザインバージョンについては、次の表を参照してください。
| 例 | カメラインターフェース | プロセス数 | カメラインターフェースあたりの入力帯域幅 |
|---|---|---|---|
| JPEG_DualBaseAreaGray.va | Camera Link Base (mE5-MA-VCL) | 2 | Camera Link Base Speed 255 MP/s: Parallelism 4、デザインクロック周波数: 125 MHz |
| JPEG_SingleFullAreaGray.va | Camera Link Full (mE5-MA-VCL) | 1 | Camera Link Full Speed 850MP/s: Parallelism 8、デザインクロック周波数: 125 MHz |
| JPEG_SingleCXP6x4AreaGray.va | CoaxPress Quad Link (mE5-MA-VCX-QP) | 1 | 2500 MPixel/s: Parallelism 16、デザインクロック周波数: 160 MHz |
| JPEG_DualCXP6x4AreaGray | CoaxPress Dual Link (mE5-MA-VCX-QP) | 2 | 1280 MPixel/s: Parallelism 8、デザインクロック周波数: 160 MHz |
| JPEG_QuadCXP6x1AreaGray | CoaxPress Single Link (mE5-MA-VCX-QP) | 4 | CoaxPress Single Link Speed 780 MPixel/s: Parallelism 8、デザインクロック周波数: 125 MHz |
表 18:グレースケール JPEG エンコーディングのデザインバージョン

前へ

