VA IP Coreを使用する各ハードウェアデバイスには、1つのランタイムライセンスが備わっています。ランタイムライセンスのコストは、最大センサー帯域幅、画像処理アプリケーションで使用できる最大のFPGAリソース数、およびDRAM Interfaceの可用性によって定義されます。
ランタイムライセンスはご自身で生成できます。ライセンスの生成には、従量制で動作するドングルがBaslerから提供されます。ドングルには、特定のパフォーマンスクラス用の所定の数の利用ユニット(ランタイムライセンスあたり1ユニット)が用意されています。ドングル上のすべてのユニットが消費されたら、ドングルにロードされる新しいユニットの割り当てを購入できます。
従量課金制のメリット:
-
デバイスに追加のハードウェアが不要
-
FPGA内部のシリアル番号(FPGAのDNA)がライセンスに組み込まれているため、Intellectual Propertyを確実に保護
-
生産フローへのライセンスの簡単な統合
次のパフォーマンスクラスから選択できます:
中程度の資源、DRAM Interfaceなし
|
Bandwidthクラス |
150 MB/s |
500 MB/s |
1000 MB/s |
無制限 |
|---|---|---|---|---|
|
Performanceクラス |
E150 |
E500 |
E1000 |
EL |
|
センサー帯域幅 |
最大150 MB/s |
最大500 MB/s |
最大1000 MB/s |
無制限 |
|
利用可能なリソース |
最大50.000 LUT4 |
最大100.000 LUT4 |
最大150.000 LUT4 |
最大200.000 LUT4 |
|
DRAM Interface |
サポートされません |
サポートされません |
サポートされません |
サポートされません |
高リソースおよびDRAMのサポート
|
Performanceクラス |
X150 |
X500 |
X1000 |
XL |
|---|---|---|---|---|
|
センサー帯域幅 |
最大150 MB/s |
最大500 MB/s |
最大1000 MB/s |
無制限 |
|
利用可能なリソース |
最大100.000 LUT4 |
最大300.000 LUT4 |
最大500.000 LUT4 |
最大750.000 LUT4 |
|
DRAM Interface |
サポート対象 |
サポート対象 |
サポート対象 |
サポート対象 |

前へ