microEnable IVフレームグラバー用 GigE Visionカメラの基本取得例

mE4VQ4-GEプラットフォーム用のGigE Visionスキャン例は、以下のセクションにあります。「GigE Visionエリアスキャンカメラ」、または「GigE Visionラインスキャンカメラ」では、エリアスキャンカメラまたはラインスキャンカメラの例について説明しています。

GigE Vision エリアスキャンカメラ

次の図に見られるように、GigE Visionカメラの取り込み用デザインは非常にシンプルです。 microEnable IV VQ4-GE/-GPoEでは、Gigabit Ethernetインターフェースを備えた最大4台のカメラを接続できることに注意してください。 したがって、ユーザーは4台すべてのカメラを同時に使用し、4つの異なるプロセスで個別に処理するか、 それらの画像を組み合わせて共通の処理を行うことができます。 複数のプロセスの詳細については「複数プロセス」を確認し、 複数のカメラの画像を組み合わせる方法の詳細については カメラの同期化 を確認してください。

GigE Vision グレースケールエリアスキャンカメラ

「DualAreaGray8.va」の例は、ピクセル深度8ビットの2台のグレースケールGigEカメラ用の2プロセス取り込みデザインです。 デザイン「QuadAreaGray8.va」および「QuadAreaGray12.va」は、8ビットおよび12ビットのグレースケール値を持つ4台のGigEエリアスキャンカメラ用の2つの4プロセスデザインです。 例は \examples\Acquisition\BasicAcquisition\mE4VQ4-GE\Area にあります。図233には、4プロセスデザイン「QuadAreaGray8.va」の基本デザイン構造が示されています。

グレースケールGigE Visionエリアスキャンカメラの基本取り込み

図233:グレースケールGigE Visionエリアスキャンカメラの基本取り込み


GigE Vision RGBエリアスキャンカメラ

例「DualAreaRGB24.va」および「DualAreaRGB36.va」は、24ビット(カラーコンポーネントあたり8ビット)および36ビット(カラーコンポーネントあたり12ビット)のピクセル深度でのRGB画像取り込みのためのデュアルプロセスデザインです。デザイン「QuadAreaRGB24.va」はクワッドプロセスデザインであり、「GigE Visionグレースケールエリアスキャンカメラ」の例と同等です。 その基本デザイン構造は図234に示されています。例は \examples\Acquisition\BasicAcquisition\mE4VQ4-GE\Area にあります。

RGB GigE Visionエリアスキャンカメラの基本取り込み

図234:RGB GigE Visionエリアスキャンカメラの基本取り込み


GigE Vision ラインスキャンカメラ

ラインスキャンカメラの取り込みでは、常にカメラのラインを指定された高さの画像に分割する必要があります。 具体的には、ラインスキャンカメラはフレームグラバーにライン単位で転送を行います。 これらには、新しい画像の終了または開始に関する情報が含まれません。 フレームグラバーからPCへのデータ転送は、パッケージ(つまりフレーム)単位で送信される必要があります。 したがって、ラインスキャンカメラからのラインを指定された高さの画像に組み立てる必要があります。 GigE Visionの例では、SplitImageオペレーター(「SplitImage」を参照)を使用して、パラメータで定義された画像高さを取得したすべての画像に設定します。 もう一つの可能性は、SignalGateオペレーターの使用です(「SignalGate」を参照)。ラインスキャンカメラのデータ転送の詳細については、「画像プロトコル、画像寸法、データ構造」を参照してください。 次のデザインは、基本取り込みのためのシンプルなCamera LinkラインスキャンVisualApplets実装を示しています。 次のデザインは、GigE Visionラインスキャンカメラの基本取り込みを示しています。

GigE Vision グレースケールラインスキャンカメラ

この例は、8ビットのグレースケールカメラ用の4プロセスデザインです。\examples\Acquisition\BasicAcquisition\mE4VQ4-GE\QuadLineGray8.va にあります。

グレースケールGigE Visionラインスキャンカメラの基本取り込み

図235:グレースケールGigE Visionラインスキャンカメラの基本取り込み


GigE Vision RGBラインスキャンカメラ

この例は、RGBカメラ用の4プロセスデザインです。\examples\Acquisition\BasicAcquisition\mE4VQ4-GE\QuadLineRGB.va にあります。

RGB GigE Visionラインスキャンカメラの基本取り込み

図236:RGB GigE Visionラインスキャンカメラの基本取り込み