Library Logic

Logic libraryには、比較やブール演算などの論理演算を行うオペレーターが含まれています。

次のリストは、Library Logicのすべてのオペレーターをまとめたものです。

オペレータ名 簡単な説明 利用可能なバージョン
AND

Performs a bitwise AND operation.

バージョン 1.1
CASE

同一フォーマットの複数の入力リンクをマルチプレックスします。

バージョン 1.1
CMP_AgeB

入力リンクAの値が入力リンクBの値以上であるかどうかを確認します。

バージョン 1.1
CMP_AgtB

入力リンクAの値が入力リンクBの値より大きいかどうかを確認します。

バージョン 1.1
CMP_AleB

入力リンクAの値が入力リンクBの値以下であるかどうかを確認します。

バージョン 1.1
CMP_AltB

入力リンクAの値が入力リンクBの値より小さいかどうかを確認します。

バージョン 1.1
CMP_Equal

両方の入力リンクが等しいかどうかを確認します。

バージョン 1.1
CMP_NotEqual

両方の入力リンクが等しくないかどうかを確認します。

バージョン 1.1
IF

対応する条件入力がtrueの場合に入力を出力に転送します。

バージョン 1.1
IS_Equal

入力リンクの値がパラメータ「Number」と等しいかどうかを比較します。

バージョン 1.1
IS_GreaterEqual

入力リンクの値がパラメータ「Number」以上であるかどうかを比較します。

バージョン 1.1
IS_GreaterThan

入力リンクの値がパラメータ「Number」より大きいかどうかを比較します。

バージョン 1.1
IS_InRange

入力リンクの値がパラメータ「From」および「To」で定義された間隔内にあるかどうかを比較します。

バージョン 1.1
IS_LessEqual

入力リンクの値がパラメータ「Number」以下であるかどうかを比較します。

バージョン 1.1
IS_LessThan

入力リンクの値がパラメータ「Number」より小さいかどうかを比較します。

バージョン 1.1
IS_NotEqual

入力リンクの値がパラメータ「Number」と等しくないかどうかを比較します。

バージョン 1.1
NOT

入力ビットのビット単位のNOT演算を実行します。

バージョン 1.1
OR

ビット単位のOR演算を実行します。

バージョン 1.1
XNOR

ビット単位のXNOR演算を実行します。

バージョン 1.1
XOR

ビット単位のXOR演算を実行します。

バージョン 1.1

表 44. Library Logicのオペレーター