microEnable 5および6プラットフォーム向け(CameraLink、CoaxPress 6、CoaxPress 12カメラインターフェース、ならびにさまざまなリンク構成および帯域幅向け)のJPEGグレースケールエンコーディング用として、7つのサンプルデザインが実装されています。 オペレーター JPEG_Encoder により、入力リンクパラメータで定義された全データレートを処理できます。デザイン内で処理可能な帯域幅は、デザインクロック周波数とリンクの Parallelism によって定義されます。 利用可能なデザインバージョンについては、次の表を参照してください:
| 例 | カメラインターフェース | プロセス数 | カメラインターフェースあたりの入力帯域幅 |
|---|---|---|---|
| JPEG_DualBaseAreaGray.vad | Camera Link Base (mE5-MA-VCL) | 2 | Camera Link Base Speed 255 MP/s: Parallelism 4、デザインクロック周波数: 125 MHz |
| JPEG_SingleFullAreaGray.vad | Camera Link Full (mE5-MA-VCL) | 1 | Camera Link Full Speed 850MP/s: Parallelism 8、デザインクロック周波数: 125 MHz |
| JPEG_SingleCXP6x4AreaGray.vad | CoaxPress 6 Quad Link (mE5-MA-VCX-QP) | 1 | 2500 MPixel/s: Parallelism 16、デザインクロック周波数: 160 MHz |
| JPEG_DualCXP6x4AreaGray.vad | CoaxPress 6 Dual Link(mE5-MA-VCX-QP) | 2 | 1280 MPixel/s: Parallelism 8、デザインクロック周波数: 160 MHz |
| JPEG_QuadCXP6x1AreaGray.vad | CoaxPress 6 Single Link(mE5-MA-VCX-QP) | 4 | CoaxPress 6 Single Link Speed 780 MPixel/s: Parallelism 8、デザインクロック周波数:125 MHz |
| JPEG_CXP12Gray.vad | CoaxPress 12 Single (x1)、Dual (x2)、Quad (x4) Link (iF-CXP12-Q) | 1 | Full CoaxPress 12 Single、Dual、Quad Link Speed: Parallelism 4、12、24、デザインクロック周波数:312.5 MHz |
| JPEG_CXP12Gray.vad | CoaxPress 12 Single (x1)、Dual (x2)、Quad (x4) Link (iF-CXP12-P) | 1 | Full CoaxPress 12 Single、Dual、Quad Link Speed: Parallelism 4、12、24、デザインクロック周波数:312.5 MHz |
表 21:グレースケール JPEG エンコーディングのデザインバージョン

前へ