目次
- AppletProperties
- BaseGrayCamera
- BaseRgbCamera
- BoardStatus
- CameraControl
- CLHSDualCamera
- CLHSPulseIn
- CLHSPulseOut
- CLHSSingleCamera
- CoFCamera
- CoFPortStatus
- CoFRxTrigger
- CoFTxTrigger
- CxpAcquisitionStatus
- CxpCamera
- CxpCameraMultiTap
- CXPDualCamera
- CXPQuadCamera
- CXPSingleCamera
- CxpPortStatus
- CxpRxTrigger
- CxpTxTrigger
- DFLed
- DFRxData
- DFRxMeta
- DFTxData
- DFTxMeta
- DmaFromPC
- DmaToPC
- FullGrayCamera
- FullRgbCamera
- GPI
- GPO
- LED
- MediumGrayCamera
- MediumRgbCamera
![]()
ライブラリ Hardware Platform には、特定のハードウェアプラットフォームデバイスでのみ使用できるオペレータが含まれています。
以下のリストは、Library Hardware Platformのすべてのオペレータをまとめたものです。
| オペレータ名 | 簡単な説明 | 利用可能なバージョン | |
|---|---|---|---|
| AppletProperties |
アプレットとボードのハードウェア構成を制御します。 |
バージョン 2.1 | |
| BaseGrayCamera |
ラインスキャンおよびエリアスキャンカメラのあらゆる BASE GRAY 構成をサポートします。 |
バージョン 2.2 | |
| BaseRgbCamera |
ラインスキャンおよびエリアスキャンカメラのあらゆる CL RGB BASE 構成をサポートします。 |
バージョン 2.2 | |
| BoardStatus |
実行中の現在のボードステータスを監視するための読み取り専用パラメータを提供します。 |
バージョン 2.1 | |
| CameraControl |
Camera Link CC ポート用のインターフェースを提供します。 |
バージョン 1.3 | |
| CLHSDualCamera |
CLHS カメラと VisualApplets 間の画像データインターフェース。 |
バージョン 3.0.3 | |
| CLHSPulseIn |
このオペレータはパルスメッセージの送信を管理します。 |
バージョン 3.0.3 | |
| CLHSPulseOut |
パルス メッセージの受信を管理するオペレーターです。 |
バージョン 3.0.3 | |
| CLHSSingleCamera |
CLHS カメラと VisualApplets 間の画像データインターフェース。 |
バージョン 3.0.3 | |
| CoFCamera |
光ファイバー レーンあたり 25 Gbit/s で動作する CoF (CXP over Fiber) カメラと VisualApplets 間の画像データ インターフェイスを表します。 |
Version 3.7 | |
| CoFPortStatus |
CXP ファイバー チャネルのステータスを監視します。 |
Version 3.7 | |
| CoFRxTrigger |
CoF (CXP over Fiber) カメラからのトリガー データを VisualApplets デザインに送信するレシーバーを提供します。 |
Version 3.7 | |
| CoFTxTrigger |
VisualApplets デザイン内で、CoF (CoaXPress over Fiber) カメラへのトリガー パケットの送信を許可します。 |
Version 3.7 | |
| CxpAcquisitionStatus |
選択した CXP カメラ ポートの取り込みがランタイム環境によって開始されたかどうかを示す信号を提供します。 |
Version 3.3 | |
| CxpCamera |
CXP カメラと VisualApplets 間の画像データ インターフェイスを表します。 |
Version 3.3 | |
| CxpCameraMultiTap |
CXP デュアルタップ カメラと VisualApplets 間の画像データ インターフェイスを表します。 |
Version 4.0 | |
| CXPDualCamera |
CXP デュアルチャネル カメラと VisualApplets 間の画像データ インターフェイスです。 |
バージョン 2.1 | |
| CXPQuadCamera |
CXP カメラと VisualApplets 間の画像データ インターフェイスです。 |
Version 2.1 | |
| CXPSingleCamera |
CXP カメラと VisualApplets 間の画像データ インターフェイスです。 |
バージョン 2.1 | |
| CxpPortStatus |
CXPチャンネルのステータスを監視します。 |
Version 3.3 | |
| CxpRxTrigger |
CXPチャンネルからのトリガーデータのレシーバーを提供します。 |
Version 3.3 | |
| CxpTxTrigger |
このオペレーターは、CXPチャンネルへのトリガーパケットの送信機能を提供します。 |
Version 3.3 | |
| DFLed |
imaFlex 2 Dual 100 フレームグラバーのデータ転送プロトコルに基づく、フロントスロットのQSFP28ファイバーポートLED制御を表します。 |
Version 3.7 | |
| DFRxData |
QSFP28ファイバーポートを介した論理データ受信リンクを表します。このリンクは、選択されたポート内の特定のファイバーレーンを使用し、別のフレームグラバーから出力 O で受信します。RX PHYのステータスは、出力リンク LinkUp で提供されます。 |
Version 3.7 | |
| DFRxMeta |
QSFP28ファイバーポートを介した論理メタデータ受信リンクを表します。このリンクは、選択されたポート内の特定のファイバーレーンを使用し、別のフレームグラバーから出力 O でメタデータを受信します。RX PHYのステータスは、出力リンク LinkUp で提供されます。 |
Version 3.7 | |
| DFTxData |
QSFP28ファイバーポートを介した論理データ送信リンクを表します。これは、I 入力リンク上の選択されたポート内の指定されたファイバーレーンを使用して、別のフレームグラバーにデータを送信します。TX PHYのステータスは、LinkUp 出力リンクで提供されます。 |
Version 3.7 | |
| DFTxMeta |
QSFP28ファイバーポートを介した論理メタデータ送信リンクを表します。これは、I 入力リンク上の選択されたポート内の指定されたファイバーレーンを使用して、別のフレームグラバーにメタデータを送信します。TX PHYのステータスは、LinkUp 出力リンクで提供されます。 |
Version 3.7 | |
| DmaFromPC |
ホストPCからの転送用の画像データ入力インターフェイス。 |
バージョン 1.2 | |
| DmaToPC |
ホストPCへの転送用の画像データ出力インターフェイス。 |
バージョン 1.2 | |
| FullGrayCamera |
ラインスキャンカメラおよびエリアスキャンカメラのすべての FULL GRAY 構成をサポートします。 |
バージョン 2.1 | |
| FullRgbCamera |
ラインスキャンカメラおよびエリアスキャンカメラのすべての CL RGB FULL 構成をサポートします。 |
バージョン 2.2 | |
| GPI |
microEnableまたはLightBridgeのデジタル入力へのインターフェイスを提供します。 |
バージョン 1.3 | |
| GPO |
microEnableまたはLightBridgeのデジタル出力へのインターフェイスを提供します。 |
バージョン 1.3 | |
| LED |
アプレットを介して4つのボードユーザーLEDにアクセスするためのインターフェイスを提供します |
バージョン 2.1 | |
| MediumGrayCamera |
ラインスキャンおよびエリアスキャンカメラ用のあらゆるMEDIUM GRAY構成をサポートします。 |
バージョン 2.2 | |
| MediumRgbCamera |
ラインスキャンおよびエリアスキャンカメラ用のあらゆるCL RGB MEDIUM構成をサポートします。 |
バージョン 2.2 | |
表 56:Library Hardware Platformのオペレーター

前へ