カラープレーン分離

マシンビジョンにおける基本的な要件の1つは、カラー成分を異なる画像に分離することです。 これには、例えばRGBをそれぞれの成分に分離することのほか、HSLやXYZなどの分離も含まれます。 以下に、カラー分離のいくつかの例を示します。 すべての例で、入力としてRGBエリアセンサカメラを使用しています。 もちろん、これらの例はラインセンサカメラにも同様に適用できます。 さらに、前段階でのBayer De-Mosaicingや色空間変換も想定され、これらの例に簡単に追加することができます。

これらの例では、ホストPCでの後処理のためにカラー分離が必要であると仮定しています。 したがって、これらの例はカラー分離されたDMA転送に焦点を当てています。 FPGA内でカラー分離されたデータの処理が必要な場合も、お客様の要件に合わせてこれらの例を適用できます。

いくつかの例を示します。 すべての例で得られる結果は同じです。 しかし、実装方法は完全に異なり、それぞれにメリットとデメリットがあります。 お客様の要件に最も適した例を選択する必要があります。 次の表に、すべての例といくつかのPropertyを一覧で示します。

サンプル名 レイテンシー DRAM Block RAM数 DMA出力
3つのDMA 追加のレイテンシーはありません 1つのDRAMバッファ Low 3つのDMA。各カラー成分に1つずつ。
3つのバッファを使用するシーケンシャル レイテンシが理論上の最小値まで最小化されます。 3つのDRAMバッファ Low 1つのDMA。カラー成分をシーケンシャルに出力。
MultiROIバッファを使用するシーケンシャル 1フレームのレイテンシと帯域幅の制限。 1つのDRAMバッファ 通常 1つのDMA。カラー成分をシーケンシャルに出力。
事前ソートされたMultiROIバッファを使用するシーケンシャル 1フレームのレイテンシ 1つのDRAMバッファ High 1つのDMA。カラー成分をシーケンシャルに出力。
高度なバッファ使用法を使用するシーケンシャル 1フレームのレイテンシ 1つのDRAMバッファ Low 1つのDMA。カラー成分をシーケンシャルに出力。

表 20: カラー分離の例の概要


前の表に示されているPropertyの詳細な説明、およびさまざまな方式の詳細な説明については、 次のセクションで解説します。

カラープレーン分離オプション 1 - 3つのDMA

概要

ファイル: \examples\Processing\Color\ColorPlaneSeparation\ColorPlaneSeparation_Option1_ThreeDMA.va

デフォルトプラットフォーム: mE5-MA-VCL

簡単な説明

RGB color plane separation examples. The components are split into three DMA output channels.

この例は非常にシンプルです。 入力されたRGB画像がバッファリングされ、その後、カラープレーンが3つの出力リンクに分割されます。 これら3つのリンクは、3つの DmaToPC オペレーターを使用してPCに転送されます。 このソリューションの利点は、レイテンシが最小限に抑えられることです。 画像はフレームグラバーでバッファリングされません。 ホストPCの処理速度が十分であれば、ImageBufferオペレーターによる画像の遅延は1ライン分のみとなります。 追加の遅延は発生しません。 もう1つの利点は、必要なDRAMオペレーターが1つだけであることです。

この実装のデメリットは、3つのDMA出力オペレーターが必要になることです。 これらのオペレーターは、フレームグラバーの多くのFPGAロジックリソースを消費します。 それほどレイテンシを最小化する必要がない場合は、次の章で紹介するソリューションのいずれかを検討してください。

カラープレーン分離オプション 2 - 3つのバッファ、1つのDMA

概要

ファイル: \examples\Processing\Color\ColorPlaneSeparation\ColorPlaneSeparation_Option2_ThreeBuffersOneDMA.va

デフォルトプラットフォーム: mE5-MA-VCL

簡単な説明

RGBカラープレーン分離の例。各コンポーネントは分割され、3つのフレームグラバーバッファに格納されます。その後、カラープレーンは1つのDMAチャネルを使用して順次出力されます。

このRGBカラープレーン分離ソリューションでは、カラープレーンはDMAチャネルを介して順番に出力されます。これは、RGB入力を各コンポーネントに分割し、3つのImageBufferモジュールに色を個別にバッファリングすることによって実現されます。InsertImage InsertImageを使用すると、 ImageBufferからカラープレーンが順番に読み取られます。

この例では、データをImageBufferに書き込む前に並列度を上げることが重要です。そうしないと、 InsertImage モジュール。

この方式の利点は、必要なDMAチャネルが1つだけで済むため、必要なリソースを削減できることです。また、シーケンシャル出力の場合、レイテンシは理論上の最小値となります。赤色チャネルのDMA転送は遅延なく即座に開始されます。この方式の欠点は、フレームグラバーメモリオペレータが3つ必要になることです。これらのオペレータの数には限りがあるため、この方式は、これ以上のバッファが必要ない場合にのみ有効です。

カラープレーン分離オプション 3 - ImageBufferMultiRoIオペレータを使用したシーケンシャル

概要

ファイル: \examples\Processing\Color\ColorPlaneSeparation\ColorPlaneSeparation_Option3_SequentialMultiROI.va

デフォルトプラットフォーム: mE5-MA-VCL

簡単な説明

RGBカラープレーン分離の例。3つのRGBカラープレーンを順次DMA出力します。このシーケンスはImageBufferMultiRoIによって生成されます。このソリューションは帯域幅を制限するため、適切ではありません。最適化されたソリューションについては、次の例を参照してください。

このソリューションは、前の例と次の例の間の中間ステップです。帯域幅の制限のため、このソリューションを実装することは推奨されません。ただし、フレームグラバー RAM を 1 つだけ必要として、前の例と同じ出力を取得する方法を簡単な方法で説明しています。画像をシーケンシャル化するために、演算子ImageBufferMultiRoIを使用します。この演算子では、同じ画像を 3 回読み込むだけです。その後、最初の画像には赤のコンポーネント、2 番目の画像には緑、3 番目の画像には青のコンポーネントを選択します。これは、 ModuloCountおよびCASE演算子を使用して簡単に実行できます。ModuloCountは、フレーム番号を 3 で割った余りをカウントするようにパラメータ化されています。つまり、{0, 1, 2, 0, 1, 2, ...} です。

前述のとおり、このソリューションは帯域幅を減少させるため最適ではありません。その理由は、同じ入力画像を3回読み込むものの、3つのコンポーネントのうち1つしか使用しないためです。つまり、読み込みサイクルごとにデータの3分の2を破棄することになります。次の例では、この制限を克服する同様のソリューションを示します。

カラープレーン分離オプション 4 - ImageBufferMultiRoIオペレータとカラープレーンの事前ソートを使用したシーケンシャル

概要

ファイル: \examples\Processing\Color\ColorPlaneSeparation\ColorPlaneSeparation_Option4_SequentialPreSortMultiROI.va

デフォルトプラットフォーム: mE5-MA-VCL

簡単な説明

RGBカラープレーン分離の例。3つのRGBカラープレーンを順次DMA出力します。このシーケンスはImageBufferMultiRoIによって生成されます。追加の事前ソートにより帯域幅が最適化され、前の例で示した問題が解決されます。

この例は前の例と似ています。ただし、この場合は帯域幅の制限はありません。基本的な考え方は同じです。ImageBufferMultiRoI演算子を使用して、3 つのカラーコンポーネントを順番に並べます。前の例とは異なり、バッファの後で色を分離しません。代わりに、バッファに書き込む前に色を分離します。これは、次の図に示すHierarchicalBox PreSort で行われます。

色成分の事前選別

図265. 色成分の事前分類


このアプローチの基本的な考え方は、カラーコンポーネントをバッファに書き込む前に分離することです。これは画像の各行に対して行われます。つまり、カラーコンポーネントを3つのリンクに分割します。こうして得られたグレースケールリンクには、入力画像の画像行が含まれます。次に、これらの行を多重化して連結します。その結果、1つの大きな画像の中に3つのグレースケール画像が得られます。左側に赤、中央に緑、右側に青のコンポーネントが配置されます。実装を理解するために、次の図のシミュレーション結果をご覧ください。

事前選別されたカラーコンポーネントのシミュレーション結果

図266.事前選別されたカラーコンポーネントのシミュレーション結果


ImageBufferMultiRoIでは、まず左側の部分を読み込み、次に中央部分、最後に右側の部分を読み込む必要があります。そのため、以下に示すように、各ROIごとに異なるXOffsetを設定する必要があります。

ImageBufferMultiRoIオペレータのXOffsetのパラメータ設定

図267. ImageBufferMultiRoIオペレータのXOffsetのパラメータ設定


使用する際は、例に示すように、コンポーネントを分離する前に並列度を上げることを忘れないでください。これは、InsertLineモジュールの後にボトルネックが発生するのを避けるために必要です。転送する画像は24ビットRGB画像ではなく8ビットグレースケール画像であるため、入力の少なくとも3倍の並列度が必要です。

このソリューションでは、DRAMオペレータは1つしか必要とせず、帯域幅も制限されません。これは最適化されたソリューションです。ただし、FIFO内の分離されたコンポーネントラインをバッファリングするために、ブロックRAMが必要になります。小さな画像であれば、これは問題になりません。しかし、1ラインあたり16384ピクセルといった大きな画像幅の場合は、多くのブロックRAMが必要になります。この最後の欠点は、次の例で解決されます。

カラープレーン分離オプション 5 - 高度な処理によるシーケンシャル出力

概要

ファイル: \examples\Processing\Color\ColorPlaneSeparation\ColorPlaneSeparation_Option5_SequentialAdvanced.va

デフォルトプラットフォーム: mE5-MA-VCL

簡単な説明

カラープレーンの分離の例。RGB入力は各コンポーネントに分割され、1つのDMAチャネルを介して順次出力されます。分割は、同じコンポーネントを並列ワードに収集し、 FrameBufferRandomReadで読み取ることによって実行されます。

これはカラープレーン分離の最も高度な例ですVisualApplets . 最小限のリソース使用量と最大限の帯域幅に焦点を当てています。前の例では、カラーコンポーネントを分離するために事前ソートを使用して、バッファから個別に読み取ることができました。ただし、事前ソートの FIFO にはブロック RAM が必要です。このアプローチでも事前ソートを使用します。対照的に、次のコンポーネントに切り替える前に、各カラーコンポーネントの 8 つの連続するピクセルのみを収集します。前の例では、次の行に切り替える前に、1 つのコンポーネントの行全体を収集していました。この変更により、FIFO は不要になります。ただし、この場合ImageBufferMultiRoIは使用できません。代わりに、 FrameBufferRandomReadを使用する必要があります。

事前ソーティングは簡単です。 まず、Parallelismを8に増やします。 次に、コンポーネントが分割されます。 これにより、それぞれParallelismが8の3つのリンクが得られます。 これで、MergeParallelによってコンポーネントの8ピクセルがシーケンスにまとめられます。 その結果、R0〜R7、G0〜G7、B0〜B7、R8〜R15、G8〜G15、B8〜B15、...というシーケンスが得られます。

同じコンポーネントの連続する8ピクセルを収集することにより、色分解のための事前ソーティングを行います。

図268:同じコンポーネントの連続する8ピクセルを収集して行う色分解のための事前ソーティング。


PARALLELdnが16から8に変更されるため、入力にFIFOが必要です。 このFIFOは、DRCレベル2エラーを回避するためだけに必要です。 実際にはデータをバッファリングする必要がないため、2ピクセルというごく小さなサイズに設定します。

ピクセルの事前ソーティングを行った後、それらはFrameBufferRandomReadオペレータでバッファリングされます。 このオペレータには行アドレスと列アドレスの入力があり、データをランダムに読み取ることができます。

FrameBufferRandomReadを使用した色分解

図269:FrameBufferRandomReadを使用した色分解


このオペレータは、Parallelismが1の場合にのみ使用できます。 したがって、CastParallelを使用して、1ピクセルあたり8ビットのParallelism 8から、1ピクセルあたり64ビットのParallelism 1にキャストします。 これが、前のステップで連続する8ピクセルを収集した理由です。

色成分を分離するには、不要な色をスキップするためにアドレスを2つずつ増やす必要があります。 赤成分の場合、読み取りアドレスは次のようになります:RColA(0) = 0、RColA(1) = 2、RColA(2) = 5、... 緑成分の場合、読み取りアドレスは次のようになります:RColA(0) = 1、RColA(1) = 3、RColA(2) = 6、... 階層化されたボックスのAddressGeneratorがこれらの読み取りアドレスを生成します。 CreateBlankImageオペレータが必要な画像寸法を定義します。 前述のようにCastParallelで8から1へ変換したため、画像幅を8で割る必要があります。

FrameBufferRandomRead入力用のアドレスジェネレータ

図270:FrameBufferRandomRead入力用のアドレスジェネレータ


列アドレスは、Coordinate_Xの出力をScalingして3倍にすることで簡単に生成されます。 現在のコンポーネントに応じて、値にオフセットとして0、1、または2を追加します。

AppendImageを使用すると、3つのアドレス画像が1つの大きな画像に結合されます。 行アドレスは、0から画像高さまでのCounterを使用して簡単に生成されます。 この場合、このタスクにModuloCountオペレータを使用します。 これで、アドレスをFrameBufferRandomReadオペレータに入力できるようになりました。 FrameBufferRandomReadのパフォーマンスを最大化するために、CreatBlankImage出力でParallelismを2に設定することを忘れないでください。

バッファの後、最初の行に赤の画像が含まれ、その後に緑の画像、そして最後に青の画像が含まれる大きな画像が得られます。 この大きな画像を3つの個別のDMA出力に分割するために、SplitImageを使用して画像の高さを設定します。

実装を理解する最も簡単な方法は、中間結果を段階的に確認することです。 1つの結果画像に対して3つのステップをシミュレートする必要があることに注意してください。 これは、オペレータCreateBlankImageによって3つの画像を生成する必要があるためです。

このソリューションはリソースが最適化されており、必要なブロックRAMリソースが少なくなっています。 さらに、FPGAロジックリソースが効率的に使用されます。 アドレス生成に必要なリソースもごくわずかです。