| 簡単な説明 | |
|---|---|
|
ファイル: \examples\Processing\Color\Bayer\Laroche_modified_maVCL.va |
![]() |
|
デフォルトプラットフォーム: mE5-MA-VCL |
|
|
簡単な説明 ラロッシュによるリソース最適化されたベイヤーデモザイキングアルゴリズム |
|
このセクションでは、Bayerデモザイキングアルゴリズムの少し修正されたバージョンについて説明します。 'Bayer Demosaicing Algorithm According to Laroche'補間アルゴリズムの唯一の違いは(参照) Equation 8 ~ 式12) は、緑色の値 (
) 赤と青の色値の補間のため (式10 ~
式12)は双線形補間されます。その他のすべての色補間ステップは、 「オリジナル・ラロッシュ・フィルター」。 で 「バイエル・デモザイキング」
バイエルデモザイキング結果の定性的な違いが示されています。 VisualApplets
\examples\Processing\Color\Bayer\Laroche_modified_maVCL.va にある修正版の例。これは、8 ビット入力ビット深度と 2 の並列度を持つ microEnable 5 フレームグラバー用に実装されていますが、microEnable IV フレームグラバー、その他の入力ビット深度または並列度用のバージョンに簡単に適応できます。以下では、修正された部分を簡単に説明します。 VisualApplets デザインが提示されています。 図252、「改良型ラロッシュフィルターにおけるカラー補間の内容」
に、階層ボックス ColourInterpolation (以下を参照 Figure 246, 'Interpolation step 1 of the Bayer demosaicing process')。
赤と青の色の値はボックス内で補間されます 赤と青 から
)ベイヤーパターンのカーネルと計算された緑色の値
現在のピクセル位置において。緑色の値の計算はHierarchicalBoxで行われます。 GreenOut. 例と同等 'Bayer Demosaicing Algorithm According to Laroche' 現在のピクセル位置の色は、
私はどこにいるの?最終的に、3つの色成分すべてが融合されます。


前へ