ブロックフラットフィールド補正 - モノクロおよびBayer

概要

ファイル: \examples\Processing\Shading\Shading2D\Block_FFC_Monochrome.vad
\examples\Processing\Shading\Shading2D\Block_FFC_Bayer.vad

デフォルトプラットフォーム: iF-CXP12-Q

簡単な説明

これらのサンプルは、ブロック平坦性補正(Flat Field Correction)の実装を示しています。 補正値はLUTに保存され、DRAMリソースを必要としません。 これらのアプレットは、高精度のオフセットおよびゲイン補正を実行します。

これらのサンプルは、ブロック単位の平坦性補正(FFC)の実装を示しています。 補正値はLUTに保存され、DRAMリソースを必要としません。サンプルの1つのバージョンはモノクロカメラ用、もう1つはBayerフォーマットのカメラ用に設計されています。 これらのデザインにより、個々の要件に応じてブロックサイズや補正モードなどの複数のパラメータを設定できます。 さらに、Pythonベースのスクリプトによって、 取得したダーク画像およびブライト画像から補正係数を計算する方法が示されます。Block FFC方式の理論的背景や、設計時およびハードウェアでのアプレットの使用方法に関する詳細な説明は、サンプルデザイン内のコメントボックスに記載されています。 Block FFCの理論に関する詳細情報は、 https://docs.baslerweb.com/frame-grabbers/flat-field-correction-ffc-imaflexにある拡張標準取得アプレットの説明に含まれています。