Design Versions

JPEGカラー圧縮用に、CameraLinkおよびCoaxPressカメラインターフェース向け、ならびにさまざまなリンク構成および帯域幅向けの、microEnable 5 marathonプラットフォーム用サンプルデザインが6つ用意されています。各デザインでは、特定のプラットフォームと帯域幅に最適化された、カラーJPEG圧縮用のユーザーライブラリエレメントが使用されます。 CoaxPress 12プラットフォームのimaFlex QuadおよびPenta向けには、カラーJPEG圧縮用のサンプルデザインが2つ提供されています。 利用可能なデザインバージョン、ユーザーライブラリエレメント、カメラインターフェース、および入力帯域幅については、次の表を参照してください。

例 カメラインターフェース ユーザーライブラリエレメント プロセス数 カメラインターフェースあたりの入力帯域幅
JPEG_DualBaseAreaBayer.vad Camera Link Base (mE5-MA-VCL) JPEG_Encoder_ Color_300MPs_ VCL 2 Camera Link Base Speed 255MP/s: Parallelism 4, Design Clock Frequency: 125 MHz
JPEG_SingleFullAreaBayer.vad Camera Link Full (mE5-MA-VCL) JPEG_Encoder_ Color_850MPs_ VCL 1 Camera Link Full Speed 850 MP/s: Parallelism 8, Design Clock Frequency: 170 MHz
JPEG_SingleCXP6x4AreaBayer.vad CoaxPress 6 Quad Link (mE5-MA-VCX-QP) JPEG_Encoder_ Color_ 2500MPs_ VCX 1 2500 MPixel/s: Parallelism 16、デザインクロック周波数: 160 MHz
JPEG_DualCXP6x2AreaBayer.vad CoaxPress 6 Dual Link (mE5-MA-VCX-QP) JPEG_Encoder_ Color_ 800MPs_ VCX 1 Mean Bandwidth 800 MPixel/s: Parallelism 8, Design Clock Frequency: 160 MHz
JPEG_TripleCXP6x1AreaBayer.vad CoaxPress 6 Single Link (mE5-MA-VCX-QP) JPEG_Encoder_ Color_ 600MPs_ VCX 1 Mean Bandwidth 600 MPixel/s: Parallelism 4, Design Clock Frequency: 155 MHz
JPEG_CXP12Bayer.vad CoaxPress 12 Single (x1)、Dual (x2)、Quad (x4) Link (iF-CXP12-Q) JPEG_Encoder_ Color_iF 1 CoaxPress 12 Single、Dual、および Quad Link Speed: Parallelism 4、12、および 24、デザインクロック周波数: 312.5 MHz
JPEG_CXP12Bayer.vad CoaxPress 12 Single (x1)、Dual (x2)、Quad (x4) Link (iF-CXP12-P) JPEG_Encoder_ Color_iF 1 CoaxPress 12 Single、Dual、および Quad Link Speed: Parallelism 4、12、および 24、デザインクロック周波数: 312.5 MHz

表 22:カラー JPEG エンコーディングの設計バージョン