さまざまなカメラタイプおよびハードウェアプラットフォーム向けの基本取り込み設計

VisualAppletsは、さまざまなカメラインターフェースやプロトコル間を容易に切り替えられるように設計されています。 以下では、さまざまなカメラインターフェース向けの基本的な取り込みデザインを紹介します。 すべてのデザインは、特定のフレームグラバー用に実装されています。対象となるのは、microEnable 5 marathon VCL、microEnable 5 VCX-QP、 および iF-CXP12-Q プラットフォームです。 同じカメラインターフェースを持ち、同じ世代の別のフレームグラバーを使用したい場合は、 デザインを別のフレームグラバーモデルに保存することができます。 デザインのフレームグラバーを変更する方法の詳細については、'Target Hardware Porting'を参照してください。

以下の例では、帯域幅や複数のDMAの使用といった詳細については説明しません。 これらについては' Multiple DMA Channel Designs 'で解説しています。

次の表に、すべての基本的な取り込みの例を示します。

インターフェース Sensor カラー フレームグラバーの世代 例
CoaXPress over Fiber (CoF) ラインスキャン グレースケール / RGB iF2D100 「Data Forwarding for CoaXPress over Fiber Frame Grabber」
CoaXPress エリアスキャン グレースケール / RGB iF-CXP12-Q CoaXPressエリアスキャンカメラ
CoaXPress ラインスキャン グレースケール / RGB iF-CXP12-Q CoaXPressラインスキャンカメラ
CoaXPress エリアスキャン グレースケール / RGB mE5 -MA-VCX-QP CoaXPressエリアスキャンカメラ
CoaXPress ラインスキャン グレースケール / RGB mE5 -MA-VCX-QP CoaXPressラインスキャンカメラ
Camera Link Base構成 エリアスキャン グレースケール mE5 -MA- VCL 'Grayscale Camera Link Base Area'
Camera Link Base構成 エリアスキャン RGB mE5 -MA- VCL 'RGB Camera Link Base Area'
Camera Link Medium構成 エリアスキャン グレースケール mE5 -MA- VCL 'Grayscale Camera Link Medium Area'
Camera Link Medium構成 エリアスキャン RGB mE5 -MA- VCL 'RGB Camera Link Medium Area'
Camera Link Full構成 エリアスキャン グレースケール mE5 -MA- VCL 'Camera Link Full Area'
Camera Link Base構成 ラインスキャン グレースケール mE5 -MA- VCL 'Grayscale Camera Link Base Line Scan Cameras '
Camera Link Base構成 ラインスキャン RGB mE5 -MA- VCL 'RGB Camera Link Base Line Scan Cameras '
Camera Link Medium構成 ラインスキャン グレースケール mE5 -MA- VCL 'Grayscale Camera Link Medium Line Scan Cameras '
Camera Link Medium構成 ラインスキャン RGB mE5 -MA- VCL 'RGB Camera Link Medium Line Scan Cameras '
Camera Link Full構成 ラインスキャン グレースケール mE5 -MA- VCL 'Grayscale Camera Link Full Line Scan Cameras '

表 16. 基本的な取り込みの例のリスト