印刷検査の例 - 画像モーメントおよびBlob Based Template Matchingを使用した位置補正と欠陥検出

概要

ファイル: \examples\Processing\ObjectFeatures\PrintInspection\PrintInspection_ImageMoments.vad

デフォルトプラットフォーム: imaFlex CXP-12 Quad

簡単な説明

モーメントベースの位置補正およびブロブ検出による欠陥検出

「PrintInspection_ImageMoments.vad」デザインでは、オブジェクトの位置と向きの補正、およびそれに続く欠陥検出を実行します。 このサンプルは、印刷のないオブジェクトに適しています。基本設計構造については、図386を参照してください。 取得した画像オブジェクトは、HierarchicalBoxのBinarization内で二値化され、モーメント(のセクションの理論を参照)を介してオブジェクトの向きと位置が決定されます(ImageMomentsボックスの内容)。 二値化なしきい値のパラメータは、サンプル画像「testImage.tif」に適しています。独自のサンプル画像を使用する場合は、二値化なしきい値を調整してください。 位置と向きを補正するための幾何学的変換は、「GeometricTransformation_ImageMoments」サンプル(のセクションを参照)と同等に実行されます。 欠陥とその座標の検出(FindDefectsおよびFindDefectPositionボックス内)は、印刷検査サンプル「PrintInspection_Blob.vad」の欠陥検出と同等です(のセクションを参照)。ユーザーは、SourceSelectorオペレーターのパラメータ「SelectSource」を0または1に設定することで、純粋な欠陥のみを含む画像、または結合された画像(位置と向きが補正された画像に、AppendDefectPositionToImageボックスからの出力である欠陥座標が追加されたもの)のどちらをPCに送信するかを選択できます。

「PrintInspection_ImageMoments.vad」VAデザインの基本設計構造

図386:「PrintInspection_ImageMoments.vad」VAデザインの基本設計構造