Operator Library: Hardware Platform
NativeTrgportIn オペレーターは、microEnable のデジタル入力へのインターフェイスを提供します。 このオペレーターからは、最初の4つの入力トリガーピンにアクセスできます。
| ハードウェアプラットフォームで使用可能 |
|---|
| microEnable IV VD1-CL/-PoCL |
| Link Parameter | Output Link TrgI1 | Output Link TrgI2..TrgI4 |
|---|---|---|
| Bit Width | 1 | TrgI[1]] |
| Arithmetic | unsigned | TrgI[1] |
| Parallelism | 1 | TrgI[1] |
| Kernel Columns | 1 | TrgI[1] |
| Kernel Rows | 1 | TrgI[1] |
| Img Protocol | VALT_SIGNAL | TrgI[1] |
| Color Format | VAF_GRAY | TrgI[1] |
| Color Flavor | FL_NONE | TrgI[1] |
| Max. Img Width | any | TrgI[1] |
| Max. Img Height | any | TrgI[1] |

前へ