Operator Library: Hardware Platform
このオペレータは、Camera Link MEDIUM GRAY構成のカメラから画像データをVisualAppletsに転送します。 Camera Link規格のすべてのMEDIUM GRAY構成がサポートされています。
このオペレーターは、CameraPortタイプの2つのリソースを排他的に使用します。 したがって、フレームグラバーのポートA(0)とポートB(1)の両方のポートが占有され、他のオペレーターで使用することはできません。 同じリソースインデックスは、アプレットごとに1回のみ使用できます。
| ハードウェアプラットフォームで使用可能 |
|---|
| mE5 marathon VCLx |
| mE5 marathon VCL |
| LightBridge VCL |
| mE5 VD8-PoCL (ironman) |
|
パラメータBitWidthには、カメラから実際に送信されるBit Widthよりも大きい値または小さい値を設定できます。 パラメータにカメラから送信される実際のBit Widthよりも小さい値が設定されている場合、 ピクセルの最下位ビット(LSB)が切り捨てられます。最上位ビット(MSB)のみがVisualAppletsに転送されます。 パラメータにカメラから送信される実際のBit Widthよりも大きい値が設定されている場合、 元のピクセルがMSBの位置に配置されます。LSBはゼロでFillされます。 どちらの場合も、相対的な明るさは変わりません。つまり、白いピクセルは白のままで、暗いピクセルは暗いままになります。 |
| DvalMode | |
|---|---|
| タイプ | 動的書き込みパラメータ |
| Default | DVAL_Enabled |
| 範囲 | {DVAL_Enabled, DVAL_Disabled} |
|
DVALを使用して有効なピクセルをマスクするか、それとも無視するかを指定します。 DVALが無視される場合、有効なピクセルはLVALおよびFVALのステータスに従って選択されます。 |
|
| FvalMode | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | dynamic/static write parameter | ||||||
| Default | CameraLinkStandard | ||||||
| 範囲 | {CameraLinkStandard, IgnoreFval} | ||||||
このパラメータの目的は、エリアスキャンカメラとラインスキャンカメラを同じアプレット内で動的に使用できるようにすることです。 |
|||||||
| MediumMode | |
|---|---|
| タイプ | 動的書き込みパラメータ |
| Default | Tap4x8bit |
| 範囲 | {Tap3x10bit, Tap3x12bit, Tap4x8bit,Tap4x10bit, Tap4x12bit} |
|
このパラメータは、MEDIUM構成モードを指定します。 |
|
| CameraStatus | |
|---|---|
| タイプ | 動的リードパラメータ |
| Default | |
| 範囲 |
LightBridge/marathon: [0;2^24-1] mE5 VD8 ironman: [0;2^8-1] |
|
Parameter CameraStatus は、プログラミング対象のフレームグラバーのハードウェアによって異なります。 以下に、まず marathon および LightBridge の説明を記載し、その次に mE5 VD8-PoCL (ironman) の説明を記載します。 marathon および LightBridge: bit[0]: PCLK [0] 利用可能 bit[1]: FVAL [0] 現在値 bit[2]: LVAL [0] 現在値 bit[3]: DVAL [0] 現在値 bit[4-11]: 予約済み bit[12]: PCLK [1] 利用可能 bit[13]: FVAL [1] 現在値 bit[14]: LVAL [1] 現在値 bit[15]: DVAL [1] 現在値 bit[16-23]: 予約済み mE5 VD8-PoCL (ironman): bit[0]: PCLK [0] 利用可能 bit[1]: FVAL [0] 現在値 bit[2]: LVAL [0] 現在値 bit[3]: DVAL [0] current value bit[4]: PCLK [1] 利用可能 bit[5]: FVAL [1] 現在値 bit[6]: LVAL [1] 現在値 bit[7]: DVAL [1] 現在値 |
|
| CameraLinkCoreReset | |
|---|---|
| タイプ | 動的書き込みパラメータ |
| Default | 0 |
| 範囲 | [0; 1] |
|
サポートに関する問題用に予約されています。 |
|
| PixelClockX | |
|---|---|
| タイプ | 動的リードパラメータ |
| Default | 0 |
| 範囲 | [0; 85] MHz |
|
Pixel clock rate of camera channel X in MHz. |
|
| PixelClockY | |
|---|---|
| タイプ | 動的リードパラメータ |
| Default | 0 |
| 範囲 | [0; 85] MHz |
|
MHz単位のカメラチャンネルYのピクセルクロックレート。 |
|
| MinimalParallelism | |
|---|---|
| タイプ | static read parameter |
| Default | 3 |
| 範囲 | [1; 1024] |
|
出力リンクOがデータの損失なしにカメラの最大帯域幅を転送できるようにするための最小の Parallelism。 この値は、現在選択されているデザインクロック周波数によって異なります。 周波数が高くなるほど、Parallelism の値を小さくすることができます。 |
|
MediumGrayCameraオペレータの使用方法については、以下の例を参照してください。
-
'Grayscale Camera Link Medium Area'
例 - ベーシックアクジッション


![[注]](../common/images/admon/note.png)
![[Warning]](../common/images/admon/warning.png)
前へ