オペレーター Library: Hardware Platform
LEDオペレータは、アプレットを介してフレームグラバーのボードユーザーLEDにアクセスするためのインターフェースを提供する。
入力にロジックHIGHを駆動すると、対応するボードが強制されますLED 点灯させる。入力にロジックLOWを駆動すると、対応するボードが強制的に点灯する。 LED 点灯する。
フレームグラバー上の基板LEDの正確な位置については、フレームグラバーのマニュアルを参照してください。
Resources
オペレータは、ポートパラメータ設定を読み取り専用パラメータとしてダイアログに反映します。メニューからダイアログを開くと、FPGAデバイスリソースを確認できます。デバイスリソースは読み取り専用です。
のためにimaFlex 2 Dual 100 プラットフォームでは、オペレータは、 Portオペレータパラメータの影響を受ける、 User LEDタイプの読み取り専用リソースを使用します。User LEDリソースのインデックスは常にPortラベルの値であり、つまり、USR1はUser LEDリソースのインデックス1に、USR6はUser LEDリソースのインデックス6にマッピングされます。
| リンクパラメータ | 入力リンクI |
|---|---|
| Bit Width | 1 |
| Arithmetic | 署名なし |
| Parallelism | 1 |
| カーネル列 | 1 |
| カーネル行 | 1 |
| 画像プロトコル | VALT_SIGNAL |
| Color Format | VAF_GRAY |
| 色、風味 | FL_NONE |
| 最大画像幅 | どれでも |
| 画像の最大高さ | どれでも |
| ポート(imaflex、mE5) marathon 、 そしてLightBridge VCLプラットフォーム) | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイプ | 静的書き込みパラメータ | |||
| Default | USR1 | |||
| 範囲 |
imaFlex 2 Dual 100, imaFlex CXP-12 Penta, and imaFlex CXP-12 Quad: {USR1, USR2, USR3, USR4, USR5, USR6} LightBridge VCL, mE5 marathon VCLx, and mE5 marathon VCL: {USR1, USR2} mE5 marathon VCX-QP and mE5 marathon VF2: {USR1, USR2, USR3, USR4} |
|||
|
このパラメータは、オペレーターがどの基板上のLEDを接続するかを定義します。 imaFlex 2 Dual 100 、 imaFlex CXP-12 Penta およびimaFlex CXP-12 Quad:
オンimaFlex 2 Dual 100基板上のLEDは以下の位置に配置されています。 オンimaFlex CXP-12 Penta基板上のLEDは以下の位置に配置されています。 imaFlex CXP-12 Quadでは、基板上のLEDは以下の位置に配置されています。 mE5 marathon VCLx、mE5 marathon VCL、 LightBridge VCL:
mE5 marathon VF2:
mE5 marathon VCX-QP :
回転させるにはLED ON にするには、入力 I を HIGH にする必要があります。 LED OFFの場合、入力IはLOWに駆動されなければなりません。
|
||||
| Pin_ID ( ironman プラットフォーム) | ||||
|---|---|---|---|---|
| タイプ | 静的書き込みパラメータ | |||
| Default | 0 | |||
| 範囲 | [0;3] | |||
|
Pin_IDパラメータは、オペレーターが接続する4つの基板LEDのうちどれかを定義します。範囲は[0; 3]です。
|
||||







![[重要]](../common/images/admon/important.png)
前へ