Operator Library: Hardware Platform
このオペレーターは、Camera Link FULLベースのRGB構成カメラからの画像データをVisualAppletsに転送します。 サポートされているのは3つのRGBモードです。そのうちの1つのモードであるTap8x8bitは、規格に準拠していません。
次の図は、これらのモードにおけるピクセルマッピングを示しています。
Tap8x8bitおよびTap8x10bit:

Tap10x8bit:

オペレーターはCameraPortタイプの2つのリソースを排他的に使用します。 したがって、フレームグラバーの両方のポート(ポートA(0)とポートB(1))が占有され、他のオペレーターで使用することはできません。 同じリソースインデックスは、アプレットごとに1回のみ使用できます。
| ハードウェアプラットフォームで使用可能 |
|---|
| mE5 marathon VCLx |
| mE5 marathon VCL |
| LightBridge VCL |
| mE5 VD8-PoCL (ironman) |
| Link Parameter | Output Link O |
|---|---|
| Bit Width | [3,63]![]() |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | 任意、パラメータの説明を参照 |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | {VALT_IMAGE2D,VALT_LINE1D} |
| Color Format | VAF_COLOR |
| Color Flavor | FL_RGB |
| Max. Img Width | 任意 |
| Max. Img Height | 任意 |
|
RGBタプルのため、Bit Widthは3の倍数である必要があります。 パラメータBitWidthには、カメラから実際に送信されるBit Widthよりも大きい値または小さい値を設定できます。 カメラから実際に送信されるBit Widthよりも小さい値がパラメータに設定されている場合、 ピクセルコンポーネントの最下位ビット(LSB)が切り捨てられます。 ピクセルコンポーネントごとの最上位ビット(MSB)のみがVisualAppletsに転送されます。 パラメータにカメラから送信される実際のBit Widthよりも大きい値を設定した場合、元のピクセルコンポーネントは出力されるピクセルコンポーネントのMSB位置に配置されます。LSBはゼロでFillされます。 どちらの場合も、相対的な明るさは変わりません。つまり、白いピクセルは白のままで、暗いピクセルは暗いままになります。 |
| DvalMode | |
|---|---|
| タイプ | 動的書き込みパラメータ |
| Default | DVAL_Enabled |
| 範囲 | {DVAL_Enabled, DVAL_Disabled} |
|
DVALを使用して有効なピクセルをマスクするか、それとも無視するかを指定します。 DVALが無視される場合、有効なピクセルはLVALおよびFVALのステータスに従って選択されます。 |
|
| FvalMode | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | dynamic/static write parameter | ||||||
| Default | CameraLinkStandard | ||||||
| 範囲 | {CameraLinkStandard, IgnoreFval} | ||||||
このパラメータの目的は、エリアスキャンカメラとラインスキャンカメラを同じアプレット内で動的に使用できるようにすることです。 |
|||||||
| FullMode | |
|---|---|
| タイプ | 動的書き込みパラメータ |
| Default | Tap8x8bit |
| 範囲 | {Tap8x8bit, Tap8x10bit, Tap10x8bit} |
|
FULLコンフィギュレーションモードを指定します。 |
|
| CameraStatus | |
|---|---|
| タイプ | 動的リードパラメータ |
| Default | |
| 範囲 |
LightBridge/marathon: [0; 2^24-1] mE5 VD8 ironman: [0;2^12-1] |
|
Parameter CameraStatus は、プログラミング対象のフレームグラバーのハードウェアによって異なります。 以下に、まず marathon および LightBridge の説明を記載し、その次に mE5 VD8-PoCL (ironman) の説明を記載します。 marathon および LightBridge: bit[0]: PCLK [0] 利用可能 bit[1]: FVAL [0] 現在値 bit[2]: LVAL [0] 現在値 bit[3]: DVAL [0] 現在値 bit[4..7]: 予約済み bit[8]: PCLK [1] 利用可能 bit[9]: FVAL [1] 現在値 bit[10]: LVAL [1] 現在値 bit[11]: DVAL [1] current value bit[12..15]: 予約済み bit[16]: PCLK [2] 利用可能 bit[17]: FVAL [2] 現在値 bit[18]: LVAL [2] 現在値 bit[19]: DVAL [2] 現在値 bit[20..23]: 予約済み mE5 VD8-PoCL (ironman): bit[0]: PCLK [0] 利用可能 bit[1]: FVAL [0] 現在値 bit[2]: LVAL [0] 現在値 bit[3]: DVAL [0] 現在値 bit[4]: PCLK [1] 利用可能 bit[5]: FVAL [1] 現在値 bit[6]: LVAL [1] 現在値 bit[7]: DVAL [1] 現在値 bit[8]: PCLK [2] 利用可能 bit[9]: FVAL [2] 現在値 bit[10]: LVAL [2] 現在値 bit[11]: DVAL [2] current value |
|
| CameraLinkCoreReset | |
|---|---|
| タイプ | 動的書き込みパラメータ |
| Default | 0 |
| 範囲 | [0; 1] |
|
サポートに関する問題用に予約されています。 |
|
| PixelClockX | |
|---|---|
| タイプ | 動的リードパラメータ |
| Default | 0 |
| 範囲 | [0; 85] MHz |
|
MHz単位のカメラチャンネルXのピクセルクロックレート。 |
|
| PixelClockY | |
|---|---|
| タイプ | 動的リードパラメータ |
| Default | 0 |
| 範囲 | [0; 85] MHz |
|
MHz単位のカメラチャンネルYのピクセルクロックレート。 |
|
| PixelClockZ | |
|---|---|
| タイプ | 動的リードパラメータ |
| Default | 0 |
| 範囲 | [0; 85] MHz |
|
MHz単位のカメラチャンネルZのピクセルクロックレート。 |
|
| MinimalParallelism | |
|---|---|
| タイプ | static read parameter |
| Default | 3 |
| 範囲 | [1; 1024] |
|
出力リンクOがデータの損失なしにカメラの最大帯域幅を転送できるようにするための最小の Parallelism。 この値は、現在選択されているデザインクロック周波数によって異なります。 周波数が高くなるほど、Parallelism の値を小さくすることができます。 |
|

![[重要]](../common/images/admon/important.png)

![[注]](../common/images/admon/note.png)
![[Warning]](../common/images/admon/warning.png)
前へ