Operator DigIOPort

Operator Library: Hardware Platform

このオペレータは、DigInGet パラメータを使用して、4つのデジタル入力の状態を示します。 さらに、DigOutSet パラメータを使用して、2つのデジタル出力を設定できます。 このオペレータは、グレースケールエリアスキャン GigE Vision カメラと VisualApplets の間の画像データインターフェイスを表します。

このオペレータは、出力インデックス 3 および 7 を排他的に使用します。 これらの出力は、他のオペレータで使用することはできません。 利用可能なデバイスリソースの一覧については、Device Resources を確認してください。

ハードウェアプラットフォームで使用可能
microEnable IV VD1-CL/-PoCL

I/O Property

Property 値
オペレータータイプ M

サポートされているリンクフォーマット

None

パラメーター

DigInGet
タイプ 動的リードパラメータ
Default 0
範囲 [0, 15]

このパラメータにより、デジタル入力信号をソフトウェアで使用できるようになります。 ビット 0 はデジタル入力 0、ビット 1 はデジタル入力 1、ビット 2 はデジタル入力 2、ビット 3 はデジタル入力 3 を反映します。

DigOutSet
タイプ 動的読み取り/書き込みパラメータ
Default 0
範囲 [0, 3]

このパラメータにより、デジタル出力ポート 3 および 7 に信号を送信することが可能になります。 ビット 0 はデジタル出力 3 の信号を定義し、ビット 1 はデジタル出力 7 の信号を定義します。