Operator Library: Hardware Platform
DFTxMeta オペレーターは、指定されたポート内の選択されたファイバーレーン上の QSFP28 ファイバーポートを介した、入力 I から別のフレームグラバーへの論理メタデータ伝送リンクを表します。さらに、TX PHY のステータスが出力 LinkUp に提供されます。
DFTxMeta オペレーターは、AppletProperties オペレーターの FiberProtocol0 および FiberProtocol1 パラメーターが DataForwarding に設定されている場合にのみ使用できます。AppletProperties オペレーターの FiberProtocol0 および FiberProtocol1 パラメーターが CoF に設定されている場合、Design Rules Check(DRC)によってエラーメッセージが表示され、DFTxMeta オペレーターの使用がブロックされます。
このオペレーターは、メタデータの伝送において、QSFP28 ポート内の 1 つのレーンのみにまたがることができます。つまり、単一の QSFP28 ポートで使用できる DFTxMeta オペレーターは最大 4 つです。このオペレーターは、通常非常にサイズが小さい、優先度の高いメタ情報を転送することを目的としています。
QSFP28 ファイバーポートは、合計 100 Gbit/s の帯域幅を提供し、4つのレーンに分割されます。各レーンは 25 Gbit/s で動作します。したがって、オペレーターは 25 Gbit/s で実行されます。
オペレーターは、競合することなく割り当てられたレーンを DFTxData オペレーターと共有できます。ただし、DFTxMeta オペレーター間でのレーンの共有は禁止されています。
DFTxMeta オペレーターは、特別なプロトコルを必要としません。これは、DFTxMeta(フレームグラバー 1)から DFRxMeta(フレームグラバー 2)への 2 つのフレームグラバー間の論理的優先度の高いリンクの開始点を表します。リンクの設定は、ソースオペレーターとシンクオペレーターで同一である必要があります。つまり、まったく同じ QSFP28 ポートとレーン設定にする必要があります。このオペレーターは少量のメタデータの転送を目的としているため、リンクプロトコルは VALT_PIXEL0D であり、メタデータには画像構造がありません。
![]() |
メタデータの優先度が高い |
|---|---|
|
メタデータチャネルは、DFTxData オペレーターからのデータチャネルよりも優先度が高くなります。両方のチャネルがデータの送信を待機している場合、メタデータが最初に送信されます。 |
The meta channel can be paused or stopped, but only for very short time. Meta data channel has a very low latency and almost no jitter (< 10 ns due to clock domain crossings). The meta channel is suitable not only for metadata transport, but it can be used also for transmitting user-precise time stamps or to implement a system-wide synchronization.
![]() |
内部クロック周波数 |
|---|---|
|
伝送は内部で 390.625 MHz で実行されます。FPGA クロックが高く設定されている場合、DFTxMeta オペレーター内の内部クロックドメインクロスバッファーがいっぱいになり、オペレーターの入力 I が新しいデータを受け入れるのを自動的に停止します。タイムスタンプの送信やボード間同期を実行する際には、この点を考慮する必要があります。 |
データフォワーディングの詳細については、'Data Forwarding with imaFlex 2 Dual 100 Frame Grabbers'を参照してください。
| Available for Hardware Platform |
|---|
| imaFlex 2 Dual 100 |
リソース
オペレーターは、FiberConnection パラメーターの設定を ダイアログに読み取り専用パラメーターとしてミラーリングします。 メニューから ダイアログを開くと、FPGA デバイスリソースを確認できます。デバイスリソースは読み取り専用です。
割り当てられたポートに応じて、リソースは Port[0] DF TX Meta Lane タイプ、または 0 から 3 のインデックス範囲を持つ Port[1] DF TX Meta Lane タイプになります。
| Link Parameter | Input Link I | 出力リンク LinkUp |
|---|---|---|
| Bit Width | 56 | 1 |
| Arithmetic | unsigned | unsigned |
| Parallelism | 1 | 1 |
| Kernel Columns | 1 | 1 |
| Kernel Rows | 1 | 1 |
| Img Protocol | {VALT_PIXEL0D} | {VALT_SIGNAL} |
| Color Format | VAF_GRAY | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE | FL_NONE |
| Max. Img Width | 任意(デフォルト: 16777216) | 指定なし |
| Max. Img Height | 任意(デフォルト: 16777216) | 指定なし |
リンク I は VisualApplets からの送信メタデータを受け入れます。リンク LinkUp はリンクのステータスを示します。これが設定されている場合、ペアリングされた TX 側と RX 側の両方がデータの送受信の準備ができており、つまりリンクがトレーニング済みで動作可能であることを意味します。
| FiberConnection | |
|---|---|
| タイプ | 静的書き込みパラメータ |
| Default | port_0_lane_0 |
| 範囲 | {port_0_lane_0, port_0_lane_1, port_0_lane_2, port_0_lane_3, port_1_lane_0, port_1_lane_1, port_1_lane_2, port_1_lane_3} |
|
このパラメータは、データ送信のために DFTxMeta オペレータが使用する QSFP28 ファイバーポートとレーンを指定します。 選択された QSFP28 ポートは、そのポートの AppletProperties オペレータ内の FiberProtocol パラメータが CoF ではなく DataForwarding に設定されている場合にのみ使用できます。 FiberProtocol が CoF に設定されている状態で DFTxMeta オペレータがそのファイバーポートへのマッピングを試行すると、デザインルールチェック(DRC)によってエラーメッセージが生成されます。この場合、FiberConnection パラメータには競合を示すマーク(赤色)が付けられ、その上にカーソルを合わせると競合を説明するクイックチップヘルプメッセージが表示されます。 同じハードウェアの QSFP28 ポートの同じレーンを使用できる DFTxMeta オペレータは 1 つだけです。複数のオペレータ間のマッピングは、デザイン全体で一意である必要があります。 |
|
DFTxMeta オペレータの使用方法は、以下の例に示されています。
-
「imaFlex 2 Dual 100 プラットフォーム上の Data Forwarding」
これらの例は、imaFlex 2 Dual 100 プラットフォーム上でデータ転送をどのように実装できるかを示しています。

![[注]](../common/images/admon/note.png)

前へ