Operator Library: Hardware Platform
このオペレーターは、VisualAppletsデザインに対して、CoF(CXP over Fiber)カメラからのトリガーデータのレシーバーを提供します。
RXトリガーは4ビットの値で、CXP規格で定義されているトリガータイプを表します。最大16種類の異なるトリガータイプを定義できます。受信したトリガーパケットごとに、オペレーターは0Dデータストリームの1つの4ビットデータワード(トリガータイプ)を出力します。
このオペレーターは、CoFカメラ内のRXマスターレーンおよびフレームグラバー接続にドッキングします。Design Rules Check(DRC)は、対応するカメラオペレーターがインスタンス化されているかどうか、および CoFCamera と CoFRxTrigger の各オペレーター間のマスターレーン選択が一致しているかどうかを確認します。エラーが発生した場合、DRCはエラーメッセージを表示し、オペレーターの背景が赤色にハイライトされます。インスタンス化の順序はありません。 CoFCamera と CoFRxTrigger は必要に応じてどちらを先に使用しても構いません。ただし、DRCをパスするには、両方のオペレーターとポートへの正しいマッピングが必要です。
| Available for Hardware Platform |
|---|
| imaFlex 2 Dual 100 |
リソース
オペレーターは、FiberConnection パラメーターの設定を ダイアログに読み取り専用パラメーターとしてミラーリングします。 メニューから ダイアログを開くと、FPGA デバイスリソースを確認できます。デバイスリソースは読み取り専用です。
割り当てられたポートに応じて、リソースは Port[0] CoF RX Trigger Lane タイプ、またはインデックス範囲が0〜3の Port[1] CoF RX Trigger Lane タイプになります。トリガーパケットの伝送は常にマスターレーンを経由して実行されるため、オペレーターは常に1つのレーンのみを割り当てます。
| Link Parameter | Output Link O |
|---|---|
| Bit Width | 4 |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | 1 |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | VALT_PIXEL0D |
| Color Format | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |
| FiberConnection | |
|---|---|
| タイプ | 静的書き込みパラメータ |
| Default | port_0_lane_0 |
| 範囲 | {port_0_lane_0, port_1_lane_0} |
|
このパラメータは、カメラが接続されているQSFP28ポートと、そのポートのどのレーンがトリガーパケットを受信できるマスターレーンであるかを定義します。 4レーンのカメラ構成のみが ポート0 および ポート1 でサポートされています。したがって、CoFRxTrigger は両方のポートで レーン0のみを使用できます。 選択したQSFP28ポートは、そのポートの AppletProperties オペレーター内の FiberProtocol パラメータが DataForwarding ではなく CoF に設定されている場合にのみ使用できます。 FiberProtocol が DataForwarding に設定されており、CoFRxTrigger オペレーターがそのファイバーポートへのマッピングを試みた場合、Design Rule Check(DRC)によってエラーメッセージが生成されます。この場合、FiberConnection パラメータには競合を示すマーク(赤色)が付けられ、カーソルを合わせると競合を説明するクイックヒントヘルプメッセージが表示されます。 1つのハードウェアQSFP28ポートの同じレーンを使用できる CoFRxTrigger オペレーターは1つだけです。複数のオペレーター間のマッピングは、デザイン全体で一意である必要があります。 CoFRxTrigger オペレーターは、同じマスターレーン上に CoFCamera オペレーターが存在することを想定しています。この条件が満たされない場合、FiberConnection パラメータには競合を示すマーク(赤色)が付けられ、カーソルを合わせると競合を説明するクイックヒントヘルプメッセージが表示されます。 |
|


前へ