Operator Library: Hardware Platform
このオペレータは、Camera Link RGBミディアム構成モードのRGBエリアセンサカメラとVisualApplets間の画像データインターフェースを表します。 このオペレータには、CAMタイプの2つのVisualAppletsリソースが必要です。 リソースはオペレータによって自動的に占有されます。 このオペレータでは両方のカメラポート(ポートAおよびポートB)が使用されます。 詳細については、'Allocation of Device Resources'を確認してください。
このオペレーターは、Camera Link規格で指定されているさまざまなデータフォーマットをサポートするように設定できます。 パラメータ Format を使用して、カメラオペレーターをカメラで使用されているものと同じモードに設定します。
パラメータ化されたフォーマットは、カメラオペレーターの出力リンクフォーマットに一致するように変換されます。 出力リンクはいくつかのBit Widthに設定できます。 カメラフォーマットのBit Widthが、出力リンクでパラメータ化されたBit Widthよりも大きい場合、変換は下位ビット位置にビットを追加することによって実行されます。 ただし、カメラフォーマットのBit Widthが、出力リンクで使用可能なビット数よりも小さい場合は、最上位ビットのみが使用されます。
さらに、出力リンクで可能な限り最大の画像寸法を指定する必要があります。 ただし、実際に転送される画像のサイズはそれより小さくてもかまいませんが、このパラメータ化された最大値を超えてはなりません。
| ハードウェアプラットフォームで使用可能 |
|---|
| microEnable IV VD1-CL/-PoCL |
| microEnable IV VD4-CL/-PoCL |
| Link Parameter | Output Link O |
|---|---|
| Bit Width | {30, 36} |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | {2, 3, 4} |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | VALT_IMAGE2D |
| Color Format | VAF_COLOR |
| Color Flavor | FL_RGB |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |
| UseDval | |
|---|---|
| タイプ | 動的読み取り/書き込みパラメータ |
| Default | Dval_Enabled |
| 範囲 | {Dval_Enabled, Dval_Disabled} |
|
このパラメータをDval_Disabledに設定することで、Camera Link仕様に完全に準拠していないカメラをサポートすることができます。 無効モードでは、制御信号LvalおよびFvalを使用してピクセルをデコードします。 有効モードでは、追加のDval信号が使用されます。 通常、ユーザーはこのパラメータを変更しないでください。 |
|
| Format | |
|---|---|
| タイプ | 動的読み取り/書き込みパラメータ |
| Default | RGB30 |
| 範囲 | {RGB30, RGB36} |
|
このパラメータは、接続されたカメラのデータフォーマットを指定します。 フォーマットはカメラの設定と一致している必要があります。 |
|

前へ