Operator CameraGrayLineBase

オペレーター Library: Hardware Platform

この演算子は、グレースケールラインスキャンカメラと画像データインターフェースを表します。 Camera Link 基本構成モードとVisualAppletsこの演算子には1つ必要ですVisualApplets CAMタイプのリソース。リソースダイアログでカメラのリソースインデックスを設定してください。リソースインデックス0はカメラをポートAに、リソースインデックス1はカメラをポートBにマッピングします。詳細については、 「デバイスリソースの割り当て」を参照してください。

このオペレーターは、Camera Link 標準で規定されているさまざまなデータフォーマットをサポートするように設定できます。 Format パラメータを使用して、カメラオペレーターをカメラで使用されているモードと同じモードに設定します。

パラメータ化されたフォーマットは、カメラオペレーターの出力リンクフォーマットに一致するように変換されます。 出力リンクは、いくつかの Bit Width に設定できます。 変換は、カメラフォーマットの Bit Width が出力リンクでパラメータ化された Bit Width よりも大きい場合、下位ビット位置にビットを追加することによって実行されます。 ただし、カメラフォーマットの Bit Width が出力リンクで使用可能なビット数よりも小さい場合は、最上位ビットのみが使用されます。

さらに、出力リンクでは、可能な限り最大の画像寸法を指定する必要があります。 ただし、実際に転送される画像のサイズはこれより小さくてもかまいませんが、このパラメータ化された最大値を超えてはなりません。 1D 画像プロトコルの場合、高さは無視されます。

ハードウェアプラットフォームで利用可能
microEnable IV VD1-CL/-PoCL
microEnable IV VD4-CL/-PoCL

入出力特性

Property 値
オペレータータイプ M
出力リンク O、画像データ出力

Supported Link Format

リンクパラメータ 出力リンクO
Bit Width {8, 10, 12, 14, 16}
Arithmetic 署名なし
Parallelism 4
カーネル列 1
カーネル行 1
画像プロトコル VALT_IMAGE1D
Color Format VAF_GRAY
色、風味 FL_NONE
最大画像幅 どれでも
画像の最大高さ どれでも

パラメーター

UseDval
タイプ 動的読み取り/書き込みパラメータ
Default Dval_Enabled
範囲 {Dval_Enabled, Dval_Disabled}

このパラメータをDval_Disabledに設定することで、Camera Link仕様に完全に準拠していないカメラをサポートすることができます。 無効モードでは、制御信号のLvalとFvalを使用してピクセルをデコードします。 有効モードでは、追加のDval信号が使用されます。 通常、ユーザーはこのパラメータを変更すべきではありません。

形式
タイプ 動的読み取り/書き込みパラメータ
Default シングルタップ8ビット
範囲 {シングルタップ8ビット、シングルタップ10ビット、シングルタップ12ビット、シングルタップ14ビット、シングルタップ16ビット}

このパラメータは、接続されたカメラのデータ形式を指定します。 フォーマットはカメラの設定と一致している必要があります。

使用例

演算子 CameraGrayLineBase の使用例を以下に示します。