Operator Library: Hardware Platform
このオペレータは、Camera Link FullコンフィギュレーションモードのモノクロエリアスキャンカメラとVisualApplets間の画像データインターフェースを表します。 このオペレータには、CAMタイプのVisualAppletsリソースが2つ必要です。 リソースはオペレータによって自動的に占有されます。 このオペレータでは両方のカメラポート(ポートAおよびポートB)が使用されます。 詳細については、「Allocation of Device Resources」を確認してください。
このオペレーターは、Camera Link規格で指定されたさまざまなデータフォーマットをサポートするように設定できます。 カメラオペレーターをカメラで使用されているのと同じモードに設定するには、パラメータFullModeを使用します。 さらに、リンクをさまざまなBit Widthに設定できます。 次の表は、パラメータFullMode、そのアクセスタイプ、Bit Width、およびParallelismの許可される組み合わせを示しています。
| FullMode | FullModeへのアクセス | Bit Width | Parallelism |
|---|---|---|---|
| Tap8x8bit | Dynamic/Static | 8 | 8 |
| Tap8x8bit | Dynamic/Static | 8 | 16 |
| Tap10x8bit | Dynamic/Static | 8 | 8 |
| Tap10x8bit | Dynamic/Static | 8 | 16 |
| Tap8x10bit | Static | 10 | 12 |
Note that when using a parallelism of 8, it can be possible that the datarate of the camera is higher than the available bandwidth of the operator's output link. On the microEnable IV frame grabbers, the theoretical bandwidth of the link at parallelism eight is 500MPixel/s. In CameraLink full configuration mode, up to 850MPixel/s can be transferred.
Bit WidthおよびParallelismのほかに、出力リンクの最大可能な画像寸法を指定する必要があります。 ただし、実際に転送される画像のサイズはこれより小さい場合がありますが、このパラメータで設定した最大値を超えてはなりません。
| ハードウェアプラットフォームで使用可能 |
|---|
| microEnable IV VD1-CL/-PoCL |
| microEnable IV VD4-CL/-PoCL |
| DvalMode | |
|---|---|
| タイプ | 動的読み取り/書き込みパラメータ |
| Default | DVAL_Enabled |
| 範囲 | {DVAL_Enabled, DVAL_Disabled} |
|
このパラメータをDVAL_Disabledに設定することにより、Camera Link仕様に完全に準拠していないカメラをサポートすることができます。 無効モードでは、制御信号LvalおよびFvalを使用してピクセルがデコードされます。 有効モードでは、追加のDVAL信号が使用されます。 通常、ユーザーはこのパラメータを変更しないでください。 |
|
| FullMode | |
|---|---|
| タイプ | 動的読み取り/書き込みパラメータ |
| Default | Tap8x8bit |
| 範囲 | {Tap8x8bit, Tap10x8bit, Tap8x10bit} |
|
このパラメータは、接続されたカメラのデータフォーマットを指定します。 フォーマットはカメラの設定と一致している必要があります。 Bit Width、Parallelism、およびパラメータ設定のすべての組み合わせが許可されているわけではありません。 上記の表を参照してください。 |
|
オペレータCameraGrayAreaFullの使用方法は、以下の例に示されています。
-
例 - High Speedかつ頑健なレーザーライン検出アルゴリズム。 このアルゴリズムは、サブピクセル精度の結果を得るために重心座標を決定します。



前へ