Operator Library: Hardware Platform
CameraControl オペレーターは、接続されたカメラに対してカメラコントロール [CC] インターフェースを提供します。 CameraControl オペレーターの複数のインスタンスを使用する場合、適切なカメラポートへの割り当てをリソースダイアログウィンドウで行うことができます。 したがって、このオペレーターにはタイプ CameraControl の VisualApplets リソースが1つ必要です。 リソースインデックス 0 はカメラポート A にマッピングされ、リソースインデックス 1 はカメラポート B にマッピングされます。 詳細については、'Allocation of Device Resources'を確認してください。
| ハードウェアプラットフォームで使用可能 |
|---|
| mE5 marathon VCLx |
| mE5 marathon VCL |
| LightBridge VCL |
| microEnable 5 ironman VD8-PoCL |
| microEnable IV VD4-CL/-PoCL |
| microEnable IV VD1-CL |
![]() |
microEnable 5 VD8-PoCL を使用した1つのインスタンス |
|---|---|
|
microEnable 5 VD8-PoCL のボード設計により、このプラットフォームで使用できるこのオペレーターのインスタンスは1つのみです。 |
| Property | 値 |
|---|---|
| オペレータータイプ | M |
| Input Link | CC[1-4]、信号入力 |
| ポート名 | 方向 | タイプ | 説明 |
|---|---|---|---|
| CC1 | 入力 | OM | Camera Link CC1 チャンネル。 |
| CC2 | 入力 | OM | Camera Link CC2 チャンネル。 |
| CC3 | 入力 | OM | Camera Link CC3 チャンネル。 |
| CC4 | 入力 | OM | Camera Link CC4 チャンネル。 |
同期および非同期入力:
すべての信号入力は、O-type オペレーターの任意のネットワークを介して、同じまたは異なる M-type オペレーターから供給することができます。 同じ M-type ソースから供給される場合、それらは自動的に同期されます。 'M-type Operators with Multiple Inputs'も参照してください。
| Link Parameter | 入力リンク CC[1-4] |
|---|---|
| Bit Width | 1 |
| Arithmetic | unsigned |
| Parallelism | 1 |
| Kernel Columns | 1 |
| Kernel Rows | 1 |
| Img Protocol | VALT_SIGNAL |
| Color Format | VAF_GRAY |
| Color Flavor | FL_NONE |
| Max. Img Width | any |
| Max. Img Height | any |
The use of operator CameraControl is shown in the following examples:
-
DMA、RAM、GPIO、トリガー、LEDのハードウェアセルフテストの例。
-
'Area Scan Trigger for microEnable 5 marathon'
エリアスキャンプロセスのトリガーを示します。 トリガーの生成には、外部ソース、内部周波数ジェネレータ、またはソフトウェアトリガーパルスを使用できます。
-
'Line Scan Trigger for microEnable 5 marathon VCL Using Signal Operators and Operator CameraControl'
ラインスキャントリガーを示します。 このトリガーには、キャプチャゲートを使用する画像トリガーおよび多機能ライントリガーが含まれます。 トリガーの生成には、外部ソース、内部周波数ジェネレータ、またはソフトウェアトリガーパルスを使用できます。

![[注]](../common/images/admon/note.png)
前へ