Operator Library: Hardware Platform
このオペレーターは、パルスメッセージの受信を管理します。
| ハードウェアプラットフォームで使用可能 |
|---|
| microEnable 5 marathon VF2 |
このオペレーターはPulseOutタイプのリソースを排他的に使用します。 同じリソースインデックスは、アプレット内で1回のみ使用できます。
メッセージを受信するには、少なくともポートPulseOを接続する必要があります。
オペレーターの使用方法に応じて、パルスメッセージの詳細情報をポートPulseEffectO、PulseSyncRequestO、PulseColorSelectI、PulseFramePeriodeI、PulseStartIntRI、PulseStartIntGI、およびPulseStartIntBIから取得できます。 パルスメッセージのタイプに応じて、特定の出力ポートを接続する必要があります。
個別のCLHSメッセージフォーマットについては、以下の組み合わせが可能です:

パルスメッセージが受信されると、出力ポートPulseOでメッセージモードフィールドを持つ0Dピクセルが生成されます。 パルスメッセージのパラメータは、対応するリンクに同期して出力されます。

---------------------------------------
サポートされているリンクフォーマット


| Link Parameter | 入力リンク すべてのリンク |
|---|---|
| Bit Width | 上の表を参照してください |
| Arithmetic | |
| Parallelism | 上の表を参照してください |
| Kernel Columns | 上の表を参照してください |
| Kernel Rows | 上の表を参照してください |
| Img Protocol | 上の表を参照してください |
| Color Format | 上の表を参照してください |
| Color Flavor | 上の表を参照してください |
| Max. Img Width | 上の表を参照してください |
| Max. Img Height | 上の表を参照してください |

前へ