Operator Library: Hardware Platform
オペレーターは、Camera LinkのBASE RGB構成カメラからの画像データをVisualAppletsに転送します。 Camera Link規格のすべてのRGB BASE構成がサポートされています。
このオペレーターは、CameraPortタイプのプールのリソースを排他的に使用します。 フレームグラバーのCamera LinkポートA( 0 )またはCamera LinkポートB( 1 )を選択できます。 同じリソースインデックスは、1つのアプレットにつき1回のみ使用できます。
microEnable 5 ironman VD8-PoCL:mE5 VD8-PoCL(ironman)では、ポートAのみがすべてのカメラ機能(CC信号やシリアルインターフェースなど)を提供します。 mE5 VD8-PoCL(ironman)のポートBは、CC信号もシリアルインターフェースも提供しません。 それにもかかわらず、事前にカメラがプログラミングされていれば、フリーランモードでカメラを動作させることができます。 ポートBに関するこれらの制限は、mE5 VD8-PoCL(ironman)にのみ当てはまるものであり、このオペレーターを使用するその他のフレームグラバーモデル(LightBridge、marathonなど)には当てはまりません。
![]() |
「タップ」の定義 |
|---|---|
|
本書で使用されるワンタップとは、任意のBit Widthを持つ、デコードされた1つのカラーコンポーネントを意味します。 CameraLink Specification Version 2.1では、ワンタップはすべてのカラーコンポーネントを含む1つのカラーピクセルとして定義されていることに注意してください。 次の表は、VisualAppletsの表記法とCamera Link仕様書バージョン2.1の間のマッピングを示しています: |
次の図は、このモード(Tap3x8bit)でのピクセルマッピングを示しています。

| ハードウェアプラットフォームで使用可能 |
|---|
| mE5 marathon VCLx |
| mE5 marathon VCL |
| LightBridge VCL |
| mE5 VD8-PoCL (ironman) |
|
RGBタプルのため、Bit Widthは3の倍数である必要があります。 パラメータBitWidthには、カメラから実際に送信されるBit Widthよりも大きい値または小さい値を設定できます。 カメラから実際に送信されるBit Widthよりも小さい値がパラメータに設定されている場合、 ピクセルコンポーネントの最下位ビット(LSB)が切り捨てられます。 ピクセルコンポーネントごとの最上位ビット(MSB)のみがVisualAppletsに転送されます。 パラメーターに、カメラから実際に送信されるビット幅よりも大きな値が設定されている場合、 元のピクセルコンポーネントは出力コンポーネントのMSB位置に配置されます。LSBはゼロで埋められます。 どちらの場合も、相対的な明るさは変わりません。つまり、白いピクセルは白のままで、暗いピクセルは暗いままになります。 |
| DvalMode | |
|---|---|
| タイプ | 動的書き込みパラメータ |
| Default | DVAL_Enabled |
| 範囲 | {DVAL_Enabled, DVAL_Disabled} |
|
DVALを使用して有効なピクセルをマスクするか、それとも無視するかを指定します。 DVALが無視される場合、有効なピクセルはLVALおよびFVALのステータスに従って選択されます。 |
|
| FvalMode | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | dynamic/static write parameter | ||||||
| Default | CameraLinkStandard | ||||||
| 範囲 | {CameraLinkStandard, IgnoreFval} | ||||||
このパラメータの目的は、エリアスキャンカメラとラインスキャンカメラを同じアプレット内で動的に使用できるようにすることです。 |
|||||||
| BaseMode | |
|---|---|
| タイプ | 動的書き込みパラメータ |
| Default | Tap3x8bit |
| 範囲 | {Tap3x8bit} |
|
このパラメータは、BASEコンフィギュレーションモードを指定します。 |
|
| CameraStatus | |
|---|---|
| タイプ | 動的リードパラメータ |
| Default | |
| 範囲 |
LightBridge/marathon:[0;2^8-1] mE5 VD8 ironman: [0;2^4-1] |
|
bit[0]:PCLK利用可能 bit[1]:FVAL現在値 bit[2]:LVAL現在値 bit[3]:DVAL現在値 bit[4-7]:予約済み(LightBridgeおよびmarathonのみ) |
|
| CameraLinkCoreReset | |
|---|---|
| タイプ | 動的書き込みパラメータ |
| Default | 0 |
| 範囲 | [0; 1] |
|
サポートに関する問題用に予約されています。 |
|
| PixelClock | |
|---|---|
| タイプ | 動的リードパラメータ |
| Default | 0 |
| 範囲 | [0; 85] MHz |
|
MHz単位のカメラチャンネルのピクセルクロックレート。 |
|
| MinimalParallelism | |
|---|---|
| タイプ | static read parameter |
| Default | 1 |
| 範囲 | [1; 1024] |
|
出力リンクOがデータの損失なしにカメラの最大帯域幅を転送できるようにするための最小の Parallelism。 この値は、現在選択されているデザインクロック周波数によって異なります。 周波数が高くなるほど、Parallelism の値を小さくすることができます。 |
|

![[重要]](../common/images/admon/important.png)

![[注]](../common/images/admon/note.png)
![[Warning]](../common/images/admon/warning.png)
前へ