Operator HSI2RGB

Operator Library: Color

HSI2RGBオペレータは、色空間をHSI(Hue Saturation Lightness:色相・彩度・明度)からRGB(Red、Green、Blue)へ変換します。

[Warning] 警告

このオペレータは、HSIからRGBではなく、HSL(Hue Saturation Lightness)からRGBへの色空間変換を実装します。

Operatorの機能と制限

  • 空の画像(ピクセルを持たない画像)が完全にサポートされています。

  • 空の画像ではなく空のラインを持つ画像も完全にサポートされています。

  • ラインの長さが異なる画像も完全にサポートされています。

I/O Property

Property 値
オペレータータイプ O
Input Link I、画像データ入力
Output Link O、画像データ入力

サポートされているリンクフォーマット

Link Parameter Input Link I Output Link O
Bit Width [24, 48]1 as I
Arithmetic unsigned as I
Parallelism any as I
Kernel Columns 1 as I
Kernel Rows 1 as I
Img Protocol {VALT_IMAGE2D, VALT_LINE1D, VALT_PIXEL0D} as I
Color Format VAF_COLOR as I
Color Flavor FL_HSI FL_RGB
Max. Img Width any2 as I
Max. Img Height any as I

1

Bit Widthは余りなく3で割り切れる必要があります。

2

VALT_IMAGE2DおよびVALT_LINE1D:Maximal Image WidthはParallelismで余りなく割り切れる必要があります(VALT_PIXEL0DおよびVALT_SIGNALの場合は重要ではありません)。

パラメーター

HueAmplitude
タイプ static パラメータ
Default 255
範囲 [1; (1 << (BitWidth(I) / 3)) - 1]

このパラメーターは、色相 (Hue) の最大値を定義します。 360度における 9bit は、度単位の結果に対応します。

[Warning] Range ViolationはDRCエラーを引き起こします

If the value of HueAmplitude is not in range, the parameter state is set to error and the parameter is reported by the DRC.

使用例

HSI2RGBオペレータの使用方法は以下の例に示されています: