コンテンツにスキップ
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

ハードウェアのインストール(GigEカメラ)#

This topic tells you how to install a Basler camera with a GigE interface.

一般的な考慮事項#

The pylon Software Suite for Windows must be installed.

ハードウェアの取り付けを開始する前に、次のものが使用可能であることを確認してください。

  • A Basler camera with a GigE interface.
  • 適切なGigEネットワークアダプターを備えたコンピューター。
  • As applicable, a power supply or a PoE power injector.
    Make sure that the power supply meets all the requirements listed in the topic about your camera model. You can find your camera topic in the Area and Line Scan Cameras section.
    If you want to use PoE, your camera supports PoE, but your computer doesn't, use a PoE injector. Alternatively, you can make your computer PoE-capable by using a network card with added PoE capabilities, for example this one.
  • 必要に応じて、カメラ用のCマウントまたはCSマウントレンズ。
    実際のアプリケーションで使用するレンズがすでにわかっている場合は、カメラの取り付けとセットアップ中にそのレンズを使用します。そうでない場合、Baslerは、取り付けと初期セットアップにズームレンズの使用を推奨します。お使いのアプリケーションに最適なレンズを判断するためにサポートが必要な場合は、Basler技術サポートにお問い合わせください。
  • 標準Ethernetケーブル。Baslerは、Cat 6またはCat 7 S/STPケーブルの使用を推奨します。PoEインジェクターを使用している場合は、2本のEthernetケーブルが必要です。
    Baslerウェブサイトで適切なケーブルを入手できます。

Basler 1GigEカメラ#

Basler 1GigEカメラでは、次のGigEネットワークアダプターの使用を推奨します。

  • Intel Pro 1000シリーズ
  • Intel i210シリーズ
  • Intel i340シリーズ
  • Intel i350シリーズ

これらのアダプターはテストされており、通常pylon GigE Visionドライバーで正常に動作します。

ただし、最高のパフォーマンスを得るために、BaslerはBasler GigE Interface Cardの使用を推奨します。

Basler 5GigEカメラ#

Basler 5GigEカメラでは、次のGigEネットワークアダプターの使用を推奨します。

Marvell AQtion AQC107

最高のパフォーマンスを得るために、Baslerは、Basler GigE Interface Cardの使用を推奨します。

情報

Basler 5GigEカメラを、1GigEネットワークアダプターで操作できます。ただし、カメラの帯域幅は最大帯域幅の1/5に制限されます。

ネットワークアダプターとネットワークドライバー#

Baslerは上記のアダプターを推奨しますが、カメラは互換性のある任意のネットワークアダプターカードで動作します。

情報

アダプターが推奨ネットワークアダプターでない場合は、画像データ損失など、安定性の問題が発生する可能性があります。システムのパフォーマンスが低下する場合もあります。

推奨ネットワークアダプターを使用すると、pylon GigE Configuratorを利用してシステムを自動的に最適化し、最適なパフォーマンスと信頼性を実現できます。

pylon GigE Visionドライバーおよびツールは、コンピューターとカメラの間のネットワークトラフィックによって発生するCPU負荷を最適化し、軽減します。さらに、非常に堅牢なパケット再送信メカニズムを備えているため、GigE Visionのセットアップの安定性と信頼性を最大限に確保できます。

カメラの取り付け#

This procedure assumes that you want to establish a peer-to-peer connection between your GigE camera and a computer.

ace, ace 2, and racer 2 S Cameras#

How to achieve IP67 compatibility for ace 2 IP67 cameras, see ace 2 IP67 Cameras.

カメラを取り付けるには:

情報

Make sure that you observe the mounting instructions (i.e., the order of tightening the screws when mounting the camera into your system). It depends on your system set-up whether you want to mount the camera in your system first and afterwards do the installation steps from this topic or vice versa.

  1. レンズマウントから保護キャップを取り外します。
  2. CマウントまたはCSマウントレンズをカメラにマウントします。「最大許容レンズ侵入量」トピックで指定されている範囲よりもレンズを深く挿入しないように注意してください。
  3. カメラをコンピューターと電源に接続します。

    • If you are using Power over Ethernet (PoE) with a PoE-capable computer (recommended option)

      1. Ethernetケーブルの一方の端をカメラのEthernetコネクターに差し込み、もう一方の端をお使いのコンピューターのPoE対応GigEネットワークアダプターポートに差し込みます。
    • Power over Ethernet(PoE)インジェクターでPoEを使用している場合

      1. Plug one end of an Ethernet cable into the "In" (or similar) port of the power injector and plug the other end of the cable into the GigE network adapter port of your computer.
      2. Ethernetケーブルの一方の端をPoEインジェクターの「Out」(または同等の)ポートに差し込み、もう一方の端をカメラのEthernetコネクターに差し込みます。
      3. お使いのパワーインジェクターに付属の電源コードを使用して、インジェクターをACコンセントに接続します。
    • 電源を使用している場合

      1. Ethernetケーブルの一方の端をお使いのコンピューターのネットワークアダプターポートに差し込み、もう一方の端をカメラのEthernetコネクターに差し込みます。
      2. お使いの電源からのケーブルの6ピンコネクターをカメラの6ピンコネクターコネクターに差し込みます。
      3. 電源をオンにします。

    カメラが起動し、IPアドレス割り当てを含む複数の初期化手順が実行されます。これにはある程度時間がかかります。

情報

Windowsシステムトレイにネットワーク接続アイコンが表示されるようにシステムが設定されている場合は、アイコンに黄の感嘆符が表示されることがあります。接続が制限されているというメッセージが表示される場合もあります。カメラには影響しないため、これらのアイコンとメッセージは無視できます。

ace 2 IP67 Cameras#

To achieve IP67 compatibility with ace 2 IP67 cameras, make sure that you have the following IP67-compliant components available:

Components for IP-67-Compliance

To install the camera and make it IP67-compliant:

情報

Make sure that you observe the mounting instructions (i.e., the order of tightening the screws when mounting the camera into your system). It depends on your system set-up whether you want to mount the camera in your system first and afterwards do the installation steps from this topic or vice versa.

NOTICE – Obtaining IP67 compatibilty.
  • ace 2 IP67 cameras have a blanking plug pre-installed on the M8 connector (I/O connector) and an O-ring on the camera thread.
  • Sealing surfaces must be clean and dry during installation.
  • The camera isn't IP67-compatible until the steps below have been carried out and all cables have been screwed in place. Basler recommends to use the Basler Cable GigE, Cat 6, M12/RJ45, DrC and, if required, a Basler power cable for ace 2 IP67 cameras. These cables become IP67-compliant as soon as they are screwed into the camera (power cable and Ethernet cable).
  • Make sure that all screw connections in the following steps are tight so that the seals/O-rings are compressed.
  1. The first step depends on whether you want to use the M8 connector of the camera or not:
    • If you don't use the M8 connector of the camera:
      Leave the pre-installed blanking plug on the M8 connector.
    • If you want to use the M8 connector:
      Remove the blanking plug from the M8 connector.
  2. レンズマウントから保護キャップを取り外します。
  3. Make sure that all sealing surfaces are clean and dry.
  4. Make sure that the pre-installed O-ring rests on the sealing surface of the camera thread.
  5. Attach the lens housing adapter ring onto the camera thread.
  6. Attach a C-mount lens onto your camera. Be careful not to insert the lens any deeper than specified in the Maximum Allowed Lens Intrusion topic.
  7. Screw the lens housing onto the lens housing adapter ring, thus inserting the lens in the lens housing.

    Further installation steps:

  8. カメラをコンピューターと電源に接続します。

    • If you are using Power over Ethernet (PoE) with a PoE-capable computer (recommended option)

      1. Screw the Ethernet cable into the Ethernet connector of the camera and plug the other end of the cable into the PoE-capable GigE network adapter port of your computer.
        Basler recommends using the Basler Cable GigE, Cat6a, RJ45 sl hor/RJ45, S.
    • Power over Ethernet(PoE)インジェクターでPoEを使用している場合

      1. Plug one end of an Ethernet cable into the "In" (or similar) port of the power injector and plug the other end of the cable into the GigE network adapter port of your computer.
      2. Plug one end of an Ethernet cable into the "Out" (or similar) port of the PoE injector and screw the other end of the cable into the Ethernet connector of the camera.
      3. Use the power cord that is shipped with your power injector to connect the injector to an AC outlet.
    • 電源を使用している場合

      1. Plug one end of an Ethernet cable into the network adapter port in your computer and screw the other end of the cable into the Ethernet connector of the camera.
      2. Screw the 6-pin connector of the cable from your power supply into the 6-pin connector of the camera.
      3. 電源をオンにします。

    カメラが起動し、IPアドレス割り当てを含む複数の初期化手順が実行されます。これにはある程度時間がかかります。

情報

Windowsシステムトレイにネットワーク接続アイコンが表示されるようにシステムが設定されている場合は、アイコンに黄の感嘆符が表示されることがあります。接続が制限されているというメッセージが表示される場合もあります。カメラには影響しないため、これらのアイコンとメッセージは無視できます。

dart M Cameras#

You have the possibility to use dart M camera modules either with an Interface Board or with a dart M GigE switch.

カメラを取り付けるには:

NOTICE – Mechanical stress on the Ethernet connector may damage the dart M interface board or GigE switch.

If mechanical stress is applied to the Ethernet connector (RJ45 jack), provide strain relief for the cable to prevent mechanical damage to the dart M interface board or to the dart M GigE switch.

For information about how to avoid mechanical stress, see the Providing Strain Relief for the RJ45 Connector section in the Mounting Instructions topic.

  1. The camera modules are delivered with a protective foil on the sensor:
    Remove the protective foil from the sensor.
  2. If you are using a mount: Mount a dart M camera mount to the camera module.
    See dart M Camera Modules section in the Mounting Instructions topic.
  3. Mount a lens onto the camera module. Be careful not to insert the lens any deeper than specified in the Maximum Allowed Lens Intrusion topic.
  4. Connect one end of the dart M FFC Cable to the camera module.
    Make sure to insert the cable in the correct orientation, as indicated on the cable.
    The ends of the FFC cable are not specific, i.e., you can connect each end either to the camera module connector or to the connector of the interface board or of the dart M GigE switch. But it's important that you make sure to insert the cable in the correct orientation, i.e. the red conducting paths of the FFC cable must face the boards as shown in the following image. The image illustrates an interface board example, but the same principle applies to the switch.

    Orientation when Connecting dart FFC Cable

For information about how to provide heat dissipation, refer to the following documentation:

情報

If you are using the dart M I/O cable: Make sure to insert the cable in the correct orientation on the interface board or the dart M GigE switch. The red wire of the I/O cable is for pin 1.

The connected cameras start up and will go through several initialization steps including IP address assignment. This takes some time.

情報

Windowsシステムトレイにネットワーク接続アイコンが表示されるようにシステムが設定されている場合は、アイコンに黄の感嘆符が表示されることがあります。接続が制限されているというメッセージが表示される場合もあります。カメラには影響しないため、これらのアイコンとメッセージは無視できます。

Using an Interface Board or a GigE Switch (PoE Variant)#

NOTICE – Mechanical stress on the Ethernet connector may damage the dart M interface board or GigE switch.

If mechanical stress is applied to the Ethernet connector (RJ45 jack), provide strain relief for the cable to prevent mechanical damage to the dart M interface board or to the dart M GigE switch.

For information about how to avoid mechanical stress, see the Providing Strain Relief for the RJ45 Connector section in the Mounting Instructions topic.

If you are using a dart M GigE interface board or a dart M GigE switch (PoE variant), proceed as follows after having connected the FFC cable:

  1. Depending on whether you use a PoE-capable computer or a PoE injector, the following steps differ:
    • If you are using a PoE-capable computer:
      Plug one end of the Ethernet cable into the Ethernet connector of the interface board or of the GigE switch and plug the other end of the cable into the PoE-capable GigE network adapter port of your computer. See Notice above.
    • If you are using a PoE injector:
      1. Plug one end of an Ethernet cable into the "In" (or similar) port of the power injector and plug the other end of the cable into the GigE network adapter port of your computer.
      2. Plug one end of an Ethernet cable into the "Out" (or similar) port of the PoE injector and plug the other end of the cable into the Ethernet connector of the interface board or of the GigE switch. See Notice box above.
      3. Use the power cord that was shipped with your power injector to connect the injector to an AC outlet.

情報

If you are using the dart M I/O cable: Make sure to insert the cable in the correct orientation on the interface board or on the GigE switch. The red wire of the I/O cable is for pin 1.

The connected cameras start up and will go through several initialization steps including IP address assignment. This takes some time.

情報

Windowsシステムトレイにネットワーク接続アイコンが表示されるようにシステムが設定されている場合は、アイコンに黄の感嘆符が表示されることがあります。接続が制限されているというメッセージが表示される場合もあります。カメラには影響しないため、これらのアイコンとメッセージは無視できます。

Using an Interface Board or a GigE Switch (AUX Variant)#

NOTICE – Mechanical stress on the Ethernet connector may damage the dart M interface board or GigE switch.

If mechanical stress is applied to the Ethernet connector (RJ45 jack), provide strain relief for the cable to prevent mechanical damage to the dart M interface board or to the dart M GigE switch.

For information about how to avoid mechanical stress, see the Providing Strain Relief for the RJ45 Connector section in the Mounting Instructions topic.

If you are using a dart M interface board or a dart M GigE switch (AUX variant), proceed as follows after having connected the FFC cable:

  1. Plug one end of an Ethernet cable into the network adapter port in your computer and plug the other end of the cable into the Ethernet connector of the interface board or the GigE switch. See Notice box above.
  2. Plug your I/O cable into the 10-pin I/O connector of the interface board or the GigE switch.
    Make sure that pin 1 is connected to ground (GND) and pin 2 is supplied with 12–24 VDC.
  3. If you are using the dart M I/O cable:
    Make sure to insert the cable in the correct orientation on the interface board or on the GigE switch. The red wire of the I/O cable is for pin 1.

The cameras start up and will go through several initialization steps including IP address assignment. This takes some time.

情報

Windowsシステムトレイにネットワーク接続アイコンが表示されるようにシステムが設定されている場合は、アイコンに黄の感嘆符が表示されることがあります。接続が制限されているというメッセージが表示される場合もあります。カメラには影響しないため、これらのアイコンとメッセージは無視できます。