Temperature State (Stereo ace)#
温度が高すぎる場合は、すぐに冷却する必要があります。
Device Temperature機能を使用して、カメラの現在の温度を確認します。
機能を使用する#
仕組み#
内部温度に関する情報は、次のパラメーターによって提供されます。
- イメージ
DeviceTemperatureパラメータ値は、カメラのコアボード上の現在の温度を示します。詳細については、以下を参照してください: Device Temperature トピックを参照してください。 - イメージ
BslTemperatureStatusパラメーター値は、カメラの現在の内部温度状態を示します。Ok: Device Temperature は通常の動作温度範囲内です。Critical: Device Temperature が許容最大値に近い、または最大値に達しています。冷却を行ってください。Error: Device Temperature が許容最大値を超えています。直ちに冷却を行ってください。
次の追加パラメータを利用できます:
- イメージ
BslTemperatureStatusErrorCountパラメータは、Temperature State が Error に変わった頻度を示します。 - イメージ
BslTemperatureMaxパラメータは、動作中にカメラが達した最高温度を示します。
カメラの TemperatureState パラメータ値が Critical または Errorになると、カメラはユーザーに警告を発し、カメラを保護するための複数のメカニズムを提供します。
これらのメカニズムは、アラートレベルやカメラが加熱中か冷却中かによって、異なるデバイス温度で有効になります。
情報
カメラの通常の動作には、Temperature State が Ok に維持され、筐体温度が許容範囲内に収まる必要があります。これを確実にするために、カメラトピックの「環境要件 (Environmental Requirements)」セクションに記載されているガイドラインに従ってください。カメラトピックは、 Stereo ace セクション。
高温では、カメラが損傷する可能があり、カメラの寿命が短くなったり、画質が低下したりします。また、高温インシデントが頻繁に発生することで、寿命が短くなります。
加熱経路#
Critical Temperature Threshold#
Device Temperatureがクリティカル温度閾値(76 °C (168.8 °F))に達すると、カメラは過熱状態に近づきます。
この状況では、 BslTemperatureStatus パラメータ値が次のように変化します。 Critical.
情報
別のCritical Temperatureイベントは、デバイスの温度が臨界温度しきい値を4°C以上下回らないと送信できません。
Over Temperature Threshold#
Device Temperatureが過熱温度閾値(81 °C (177.8 °F))に達すると、カメラが過熱状態になります。カメラを直ちに冷却する必要があります。そうしないと、カメラが回復不可能な損傷を受ける可能性があります。
この場合、次のようになります。
- イメージ
BslTemperatureStatusパラメータ値が次のように変化します。Error. - カメラの電流消費が減少します。
- 画像取得が停止し、デバイスが冷却されるまで再開できません。
- カメラは過熱エラーコードをレポートします。
- イメージ
BslTemperatureStatusErrorCountパラメータが 1 増加します。
情報
別のOver Temperatureイベントは、デバイス温度が過熱しきい値を4°C以上下回らないと送信できません。
冷却経路#
Over Temperature Threshold#
Device Temperatureが過熱温度閾値(81 °C (177.8 °F))を下回ると、次の現象が発生します:
- イメージ
BslTemperatureStatusパラメータ値が次から変化します。ErrorをCritical.
デバイスの温度が過熱しきい値を4°C下回ると、次のようになります。
- 画像取得を再度開始できるようになります。
Critical Temperature Threshold#
Device Temperatureがクリティカル温度閾値(76 °C (168.8 °F))を下回ると、次の現象が発生します:
- イメージ
BslTemperatureStatusパラメータ値が次のように変化します。Ok.
カメラの温度状態と内部温度は正常なため、カメラは正常に動作します。
Temperature Stateの決定#
- 取得する
BslTemperatureStatusパラメータ値を指定します。 - パラメーター値が次の場合
CriticalまたはError、パラメータ値が次になるまでカメラを冷却する必要があります。Ok.
Temperature State機能を最大限に活用するには、Device Temperature機能を使用して正確なコアボード温度を特定してください。