ストレステスト結果 (Stereo ace)#
カメラは、独立した機械検査ラボに提出され、以下に記載されたストレステストを受けました。機械ストレステストは、選択したカメラモデルで実施しました。機械検査の後、カメラに検出可能な物理的損傷はなく、標準動作テスト中に正常な画像が生成されました。
| テスト(規格) | 軸 | STA-100 | STA-200、STA-300 |
|---|---|---|---|
| ショック (DIN EN 60068-2-27) | X、Y、Z | 正方向/負方向に各50回ショック 10 g / 11 ms 1軸あたり合計100回のショック | 正方向/負方向に各50回ショック 5 g / 11 ms 1軸あたり合計100回のショック |
| 正弦波 (DIN EN 60068-2-6) | X、Y | 上下5サイクル 10~58.1 Hz、0.75 mm 58.1~500 Hz、10 g 1オクターブ/分 1軸あたり合計10サイクル | 上下5サイクル 10~60.1 Hz、0.35 mm 60.1~250 Hz、5 g 1軸あたり合計10サイクル |
| Z | 上下5サイクル 10~58.1 Hz、0.75 mm 58.1~200 Hz、10 g 1オクターブ/分 1軸あたり合計10サイクル | 上下5サイクル 10~60.1 Hz、0.35 mm 60.1~100 Hz、5 g 1軸あたり合計10サイクル | |
| ランダム (DIN EN 60068-2-64) | X、Y | 10~500 Hz PSD 0.05g2/Hz 1軸あたり30分 | 10~250 Hz PSD 0.05g2/Hz 1軸あたり30分 |
| Z | 10~200 Hz PSD 0.05g2/Hz 1軸あたり30分 | 10~100 Hz PSD 0.05g2/Hz 1軸あたり30分 |
機械ストレステストは、ダミーケーブルをカメラのコネクターに接続して実施しました。これらの条件を超えてカメラに力を加えると、拡散器など、カメラの重要な部分が損傷するおそれがあります。これにより、カメラの使用が危険になる可能性があります。