コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

ソフトウェアのインストール(Windows)#

このトピックでは、Windows向けのBasler pylon Software Suiteをインストールする方法について説明します。

システム要件#

Windows向けのBasler pylon Software Suiteをインストールするには、コンピューターに次のいずれかのオペレーティングシステムがインストールされている必要があります。

  • Windows 10(64ビット)
  • Windows 11(64ビット)

インストール#

Windows向けのBasler pylon Software Suiteをインストールするには:

  1. pylonインストーラーをBaslerウェブサイトからダウンロードします。
  2. ダウンロードしたインストーラーを起動します。
  3. セットアップウィザードの指示に従います。ウィザードに従ってインストールプロセスを実行します。
    インストール時に、お使いのカメラのインターフェース(USB、GigEなど)を選択し、必要なソフトウェアだけインストールします。

情報

  • pylon Software Suiteは、pylonランタイム再頒布可能パッケージと並行してインストールできます。この場合、pylon Software Suiteのインストールまたはアンインストールは、pylonランタイム再頒布可能コンポーネントのインストールには影響せず、その逆も同様です。pylonランタイム再頒布可能パッケージの詳細については、pylon Deployment Guideを参照してください。
  • GigEインターフェース用のソフトウェアをインストールすることを選択した場合、Baslerネットワークドライバーは、お使いのコンピューターにインストールされているすべてのネットワークアダプターにバインドされます。これは、カメラへの接続に使用されるすべてのネットワークアダプターだけでなく、コンピューターにインストールされている他のすべてのネットワークアダプターにも適用されます。

次のステップ#

次の手順に従ってハードウェアの取り付けを続行します。