r2T16416-500cm#

仕様#
一般仕様#
| r2T16416-500cm | |
|---|---|
| 解像度 | 16416 ピクセル x 256 ステージ |
| センサータイプ | Gpixel GLT5016BSI、モノクロ BSI CMOS TDI、1 アレイ グローバルシャッター |
| センサーの形式 | 82.08 mm |
| ピクセルサイズ(横 x 縦) | 5 x 5µm |
| スペクトル | 可視光 |
| 最大ラインレート | 500 kHz(Pixel Format が Mono 8 または Mono 10 に設定されている場合) 485 kHz(Pixel Format が Mono 12 に設定されている場合) |
| 製品ファミリー | racer 2 XL |
| モノクロ/カラー | モノ |
| 画像データインターフェイス | CoaXPress-over-Fiber、4x CXP-25(100 Gbps) |
| Pixel Formats | Pixel Formatを参照してください。 |
| Sensor Bit Depth | 12 bit |
| 同期化 | ハードウェアトリガーを介して ソフトウェアトリガーを介して フリーランを介して |
| カメラの電源要件 | I/O コネクタ経由で供給される 21.6~26.4 VDC 約 21 W(標準) @ 24 VDC |
| I/Oライン | 3 つの差動 general purpose I/O (GPIO) lines |
| レンズマウント | M90x1 マウント 12 mm フランジバック(FFD) |
| サイズ(長さ x 幅 x 高さ) | 106 x 110 x 110 mm |
| 重量 | ≈1420 g |
| 適合性 | CE(RoHS を含む)、UKCA、FCC、KC、GenICam、CoaXPress-over-Fiber、IP30 お使いのカメラモデルの証明書 詳細については、Basler ウェブサイトの Compliance セクションを参照してください。 |
| ソフトウェア | Basler Framegrabber SDK Windows (64 bit)(バージョン 5.11 以降) |
相対量子効率#
機械的仕様#
カメラの寸法と取り付け位置#
→お使いのBaslerカメラのCAD/技術図面をダウンロードします。
ピクセルアレイ位置#
要件#
環境要件#
温度と湿度#
| 説明 | 温度と湿度 |
|---|---|
| 動作中のハウジング温度 | 0~50°C(32~122°F) |
| 動作中の湿度 | <1–80 %, relative, non-condensing |
| 保管温度 | -20~80°C(-4~176°F) |
| 保管湿度 | <1–80 %, relative, non-condensing |
| EN 62368-1 に準拠したハウジング温度 | 最高70°C(158°F) |
| EN 62368-1 に準拠した周囲温度 | 最高30 °C(86 °F) |
熱放散対策#
→ 熱放散対策参照。
電気的要件#
警告 – 感電および火災の危険
承認されていない電源装置は、感電、火災、またはその両方の原因となる場合があり、重傷や死亡につながるおそれがあります。
- 安全特別低電圧(SELV)および制限電源(LPS)またはElectrical Source 1(ES1)および電力源2(PS2)の要件を満たす電源装置を使用する必要があります。
Les blocs d'alimentation non approuvés peuvent causer des décharges électriques ou des départs de feu, ou les deux. Celles-ci représentent un risque de mort ou de blessure grave.
- Vous devez utiliser un bloc d'alimentation conforme aux exigences Safety Extra Low Voltage (SELV) et Limited Power Source (LPS) ou Electrical Source 1 (ES1) et Power Source 2 (PS2).
注意 – 適切な電圧を使用しないと、カメラが損傷するおそれがあります。
カメラとI/O電源は、以下に示す安全動作電圧範囲内で供給する必要があります。
I/Oラインに負の電圧を使用しないでください。
カメラの出力#
外部電源(AUX 電源)を使用して、カメラの I/O コネクタからカメラに電源を供給する必要があります。
動作電圧は 24 VDC ± 10 % です。最低 21.6 VDC を供給する必要があります。カメラの破損を防ぐため、最大 26.4 VDC を超えないようにしてください。
I/Oライン#
→ I/O Control of racer 2 L and racer 2 XL Cameras を参照してください。
回路図#
→ I/O Control of racer 2 L and racer 2 XL Cameras を参照してください。
ケーブル要件#
光ファイバーケーブル#
- CoaXPress-over-Fiber データ伝送用光ファイバーケーブル
- 詳細については、Basler Cable Optical, MPO, 8x PC/F のトピックを参照してください。
警告 – レーザーの安全性に関する指示 
負傷を避けるため、常に次の安全に関する注意事項に従ってください。
光ファイバー接続では、赤外域のレーザー放射が放出されます。レーザー放射は目に見えず、直接目を露出させると目を損傷するおそれがあります。開いたファイバーの端やアクティブな光ポートを絶対に覗き込まないでください。取り付け、メンテナンス、または清掃を行う前に、必ず接続を切り離すか、安全にシャットダウンしてください。ファイバーの端材は慎重に廃棄してください。
Basler Modul QSFP28 100G SR4 MPO 100m トランシーバーモジュール#
- CoaXPress-over-Fiberデータ伝送用の光ファイバー送受信モジュール
- 詳細については、Basler Modul QSFP28 100G SR4 MPO 100mのトピックを参照してください。
I/Oケーブル#
- I/Oケーブルはシールドされている必要があります。
- 強い磁場の近くでは使用しないでください。
- 最大ケーブル長10 mを超えてはなりません。
- カメラ側コネクター:12ピンHiroseマイクロレセプタクル(部品番号:HR10A-10R-12P)
- Baslerでは、以下のI/Oケーブルを使用することをお勧めします Baslerケーブル製品ラインナップ:
物理インターフェイス#
カメラコネクターとステータスLED#
I/Oコネクター#
- 12ピンHiroseマイクロレセプタクル(部品番号:HR10A-10R-12P)
- 推奨適合コネクター:12ピンHiroseマイクロプラグ(部品番号:HR10A-10P-12S)または同等品
QSFP28 ポート#
QSFP28(Quad Small Form-Factor Pluggable 28)ポートは、高速光データネットワークインターフェースです。
- Basler Modul QSFP28 100G SR4 MPO 100mに準拠
- CoaXPress-over-Fiberに準拠
- 4つの独立したチャネルを備え、各チャネルで25 Gbpsの速度でデータを伝送できます
情報
QSFP28ポートへの接続には、Basler Modul QSFP28 100G SR4 MPO 100mをBasler Cable Optical, MPO, 8x PC/Fと組み合わせて使用することを強くお勧めします。
DAC(Direct Attach Copper)ケーブルなどの他のケーブルは、使用してはなりません。これらはテストされておらず、画像データの損失などの安定性の問題を引き起こす可能性があります。
ステータスLED#
ステータスLEDは、CoaXPress規格に従って、関連するCoaXPress接続の状態を示します。
LEDステータス#
| LEDステータス | 意味 |
|---|---|
| Off | 電源なし |
| オレンジ色で点灯 | システム起動中 |
| 12.5Hzの周波数で赤色の点滅 | システムエラー(内部エラーなど) |
| 1Hzの周波数で赤色の点滅 | 通電中ですが、ケーブルが接続されていません |
| 0.5Hzの周波数で緑色/オレンジ色の交互点滅 | 接続テストパケット送信中 |
| 緑色で点灯 | デバイス/ホストは接続されているが、データは転送されていない |
| 1Hzの周波数でオレンジ点滅 | デバイス/ホスト接続済み。イベントを待機(トリガーなど) |
| 12.5Hzの周波数で緑色の点滅 | デバイス/ホストが接続されており、データ転送中 |
| 12.5Hzの周波数でオレンジ色の点滅(接続の検出速度がそれより速くても最低1秒間表示) | 接続検出中、PoCXPは不使用 |
コネクターのピン配列#
| ピン | ライン | 機能 |
|---|---|---|
| 1 | - | 24 VDCカメラ電源 |
| 2 | - | 24 VDCカメラ電源 |
| 3 | Line 1 - | 汎用I/O(GPIO)ライン1、マイナスピン |
| 4 | Line 1 + | 汎用I/O(GPIO)ライン1、プラスピン |
| 5 | - | 汎用I/O(GPIO)ライン用グランド |
| 6 | Line 2 - | 汎用I/O(GPIO)ライン2、マイナスピン |
| 7 | Line 2 + | 汎用 I/O (GPIO) ライン 2、プラスピン |
| 8 | - | カメラ電源用接地 |
| 9 | - | カメラ電源用接地 |
| 10 | - | 接続なし |
| 11 | Line 3 - | 汎用 I/O (GPIO) ライン 3、マイナスピン |
| 12 | Line 3 + | 汎用 I/O (GPIO) ライン 3、プラスピン |
情報
-
汎用 I/O (GPIO) ラインのグラウンド (ピン 5) とカメラ電源のグラウンド (ピン 8 および 9) は、カメラ内部で接続されています。
-
カメラの電源 (ピン 1 および 2) とグラウンド (ピン 8 および 9) の両方のピンを必ず接続してください。
注意事項#
→ 安全に関する注意事項 (boost、racer 2 L、racer 2 XL)を参照してください。
インストール#
→ カメラの取り付け参照。
→ カメラを imaFlex 2 Dual 100 フレームグラバーおよび Framegrabber SDK と一緒に取り付ける方法については、Configuring a CoaXPress-over-Fiber System のセクションを参照してください。
機能#
→「機能」を参照。