コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

放熱の確保 (blaze)#

カメラの温度を安定させるために、十分な放熱を提供する必要があります。これは、距離測定の信頼性を高めるために不可欠です。

情報

このトピックのすべての情報は、すべてのblazeおよびSmart blazeカメラモデルに適用されます。簡潔にするため、すべてのモデルを総称して「blaze」と呼びます。

一般的なガイドライン#

取り付けはそれぞれ異なるので、Baslerは、次の一般的なガイドラインのみを提供しています。

  • Temperature State パラメータを監視します。これは、内部で測定された温度のいずれかが危険範囲または過熱範囲にあるかどうかを確認する最も簡単な方法です。
  • 別の方法として、次を使用してカメラの内部温度を監視します。 Device Temperature 通常動作中に各部位の温度が推奨範囲内に収まるようにします。
    • センサー基板:60°C
    • レーザー基板:75°C
    • CPU:75°C
  • 十分な放熱を提供します。次のいずれかのオプションを検討してください。
    • ヒートシンクとして機能する、頑丈な熱伝導性があるコンポーネントにカメラをマウントします。
    • ファンを使用してカメラに空気を流すために使用。
  • 過熱を防ぐには、適切なカメラ設定を選択してください。
    Operating Mode、Exposure Time、および特にFrame Rateなどのパラメーターは、カメラの内部温度に非常に大きな影響を与えます。したがって、Baslerは、実際には必要ない速度でカメラを操作するようなことはせずに、アプリケーションに適した設定を選択することをおすすめします。このアプローチのその他のメリットを次に示します。
    • 温度が低い方が、カメラは優れた画像を実現します。
    • カメラの寿命が長くなります。

過熱保護#

Basler blazeカメラは、レーザー基板、センサー基板、CPUの温度を測定する温度センサーを装備しています。

カメラの安全な動作が保証されない温度に達すると、画像取得は自動的に停止されます。これは、VCSELがオフになることも意味します。この場合は、露光時間やフレームレートを下げたり放熱を増やしたりして、カメラの温度を下げることを試みてください(上記参照)。

画像取得がオフになる温度:

  • センサーボード:75 °C
  • レーザー基板:85°C
  • CPU:85°C

自動取得停止後の画像取得の再開#

再度画像取得をオンにしても安全なタイミングを確認するには、次の手順に従います。

  1. 次の値を確認します。 TemperatureState パラメータ。
    状態が Okの場合、カメラは十分に冷却されています。

または、次に示すカメラのさまざまな場所で温度を確認できます。

  1. パラメーターを DeviceTemperatureSelector パラメータを目的の場所に変更します。
  2. の値を取得します。 DeviceTemperature パラメータ。
    温度が十分に下がり、再び安全な温度範囲に戻ったら、画像取り込みを再度有効にすることができます。安全な温度範囲は、お使いのカメラモデルのトピックの「Environmental Requirements」セクションに記載されています。
  3. 実行する ClearLastError コマンド。
  4. 画像取得を開始します。