ハードウェアのインストール (Stereo ace)#
使用されている図は STA-100-547C-082609W カメラモデルを示しています。ただし、このトピックの情報はすべてのモデルに適用されます。
概要#
カメラを取り付ける前に、次の点を確認してください。
- 安全に関する注意事項を読み、理解していること。
- pylon Software Suite および Stereo ace 用 pylon Supplementary Package がコンピューターにインストールされていること。
- 必要なすべてのアクセサリ(取り付けブラケット、カメラとプロジェクターを接続するケーブル、GigE ケーブル、電源など)が手元にあること。
インストール#
カメラの取り付け
カメラの破損を防ぐため、用意されている取り付けポイント(M5 および 1/4" ネジ)のみを使用してカメラを取り付けてください。これらはカメラの天面と底面にあります。
カメラを取り付けるには:
- パッケージに同梱されているケーブルを使用して、右カメラと左カメラをプロジェクターに接続します。
- 右カメラと左カメラにイーサネットケーブルを接続します(イーサネットケーブルは付属していません)。
- GigE ケーブルの RJ45 コネクターを、コンピューターまたはネットワークスイッチのイーサネットポートに接続します。
- 電源ケーブルの M12 8ピンコネクターを、カメラの背面にある M12 電源コネクターに接続します。推奨トルク(60 Ncm)でコネクターを締め付けます。
- 電源の AC 電源プラグをコンセントに差し込みます。
カメラのステータス LED とプロジェクターの電源 LED が緑色に点灯したら、Stereo ace カメラを使用する準備が整います。LED の状態の詳細については、カメラモデルのトピックの「LED の状態」セクションを参照してください。
注意 – カメラの電源ケーブルを不適切に差し込んだり抜いたりすると、カメラが損傷するおそれがあります。
投入サージによるカメラの損傷を防ぐため、電源ケーブルの抜き差しは必ず電源を切った状態で行ってください。
次のステップ#
ネットワーク設定を続行します。