ハードウェアの取り付け(blaze)#
概要#
情報
信頼性の高い距離測定を実現するには、次のヒントが役立ちます。
- blazeカメラの近くには、940nmスペクトル(925~975nm)で光を発する他の光源を置かないでください。
 - バンドパスフィルターがフィルターすることができるものには限界があるので、直射日光のような非常に明るい光は避けてください。
 - 散乱光効果を生成する 可能性を最小限に 抑えます。
- 目的の対象物の一部ではない物、特に鏡や他の光る面や物は、シーンに配置しないでください。
 - 面の中央で、カメラを水平に置かないでください。
 - カメラの視野外にオブジェクトを置くと、散乱光が生成される可能性があることに注意してください。
 
 - 動作中は、安定したハウジング温度を維持してください。
 - 冷却するための対策を講じます。
 - カメラをしっかりとマウントします。
 
カメラを取り付ける前に、次の点を確認してください。
- 警告を読み、理解しました。
 - The pylon Software Suite and the pylon Supplementary Package for blaze have been installed on your computer.
 - 必要なアクセサリーがすべて手元に揃っていること。
 
インストール#
カメラを取り付けるには:
- カメラブラケットなどの適切な固定具にカメラをマウントします。
 - Plug the M12 8-pin plug of the GigE cable into the M12 8-pin x-coded connector at the back of the camera.
The recommended torque for tightening the connector is 60 Ncm. - RJ45コネクターをコンピューターのEthernetポートに差し込みます。
 - Insert the M12 8-pin plug of the power supply cable into the M12 power connector at the back of the camera.
The recommended torque for tightening the connector is 60 Ncm. - 電源のAC電源プラグを主電源ソケットに差し込みます。
 
ステータスLEDが緑に点滅し、Ethernet LEDが緑に点灯したら、カメラを使用する準備が完了しています。LEDの状態の詳細については、お使いのカメラモデルのトピックで「LEDの状態」セクションを参照してください。
情報
カメラが安定した動作温度に達するまで、しばらくかかります。5分経過しても、3~4cmの測定エラーが発生する場合があります。20分経過すると、距離測定の信頼性が高くなります。
注意 – カメラの電源ケーブルを不適切に差し込んだり抜いたりすると、カメラが損傷するおそれがあります。
スイッチオンサージによるカメラの損傷を防ぐため、電源がオフになっている場合は、電源ケーブルをカメラの電源コネクターに接続するか、コネクターから外してください。
次のステップ#
ネットワーク設定を続行します。