コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

Exposure Time ( blaze )#

blazeカメラで利用可能なExposure Time機能では、画像取得中にイメージセンサーが光に露出される時間を指定します。

情報

  • 照射時間を短くすると測定精度が低下する可能性があり、画像が過度に露光されている場合にのみ推奨されます。

Exposure Timeの設定#

露光時間を設定するには、次の手順に従います。

  1. パラメーターを ExposureTime parameter to the desired exposure time in microseconds.

情報

カメラのリビジョンに応じて、 ExposureTime パラメータの値の範囲が異なります。 最大 Exposure Time は常に 1000 µs です。 最小 Exposure Time はリビジョンごとに次のように異なります。

  • リビジョン 07 まで: 250 µs
  • リビジョン 08 ~ 12: 100 µs
  • リビジョン 13 以降: 50 µs