コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

dmA4096-9gc#

dmA4096-9gc Basler dart M カメラには、Sony IMX545 センサーが搭載されています。

Basler dart M カメラモジュール

仕様#

一般仕様#

dmA4096-9gc
解像度(横 x 縦ピクセル) 4128 x 3008(フル解像度)
4096 x 3000(デフォルト解像度)
解像度 12MP
センサータイプ Sony IMX545-AAQJ-C
ProgressiveスキャンCMOS
Globalシャッター
センサーの形式 1/1.1インチ
センサーの有効対角長 14 mm
ピクセルサイズ(横 x 縦) 2.74 x 2.74µm
スペクトル 可視
フレームレート 8.4 fps(デフォルト設定時)
9.5 fps(最大)
Basler Frame Rate Calculator(baslerweb.com)も参照してください。
製品ファミリー dart M
モノクロ/カラー カラー
画像データインターフェイス 高速Ethernet(100Mビット/秒)
ギガビットEthernet(1000Mビット/秒)
Image Data Stream Protocol GVSP
Pixel Formats Pixel Formatを参照してください。
同期化 ハードウェアトリガーを介して
ソフトウェアトリガーを介して
フリーランを介して
Exposure Time制御 ハードウェアトリガーを介して
カメラAPIを介してプログラム可能
カメラの電源要件 約 3.0 W(標準値)@ 5 VDC
I/Oライン 1 汎用入力ライン
1 汎用出力ライン
Basler dart M インターフェイスボードまたは dart M GigE スイッチを使用する場合:
1 汎用入力ライン(dart M インターフェイスボードの場合はフォトカプラ絶縁)
1 汎用出力ライン
1 汎用 I/O(GPIO)ライン
レンズマウント アクセサリとして C マウント、S マウント、CS マウントを用意
サイズ(長さ x 幅 x 高さ) 27.3 x 27.3 x 13.9 mm
重量 <14 g
適合性 CE(RoHS を含む)、UKCA、EAC、FCC、KC、GenICam、GigE Vision、REACH
お使いのカメラモデルの証明書
詳細については、Basler ウェブサイトの コンプライアンスセクションを参照してください。
ソフトウェア Basler pylon Software Suite(バージョン 6.0 以降)
Windows、Linux x86、Linux ARM、macOS、Androidに対応
アクセサリー dart M GigE スイッチまたは dart M Interface Boards
dart カメラマウント
dart M マウント取付用ねじキット
dart フレキシブルフラットケーブル
dart I/O ケーブル
dart 用ヒートシンク
また、Basler ウェブサイトの適合製品セクションも参照してください。
在庫状況および価格 Baslerウェブサイトの製品ページを参照してください。

スペクトル応答#

Sony Pregius S相対スペクトル感度

スペクトル応答曲線には、レンズ特性、光源特性、および赤外線カットフィルター特性は含まれません。

機械的仕様#

の寸法と取り付けポイント#

dart M カメラモジュールの外形寸法(mm)

– > Basler カメラの CAD / 技術図面をダウンロードします。

情報

カメラマウントを使用する場合は、異なる寸法が適用されます。詳細については、dart M カメラマウントを参照してください。

上の画像に示すように、イメージセンサーの上部と下部は、出力される画像の上部と下部に対応しています(下記を参照)。

イメージセンサーと表示画像の向き

取り付け方法#

→ 取り付け方法参照。

応力試験結果#

→ 応力試験結果参照。

要件#

環境要件#

温度と湿度#

説明 温度
動作中のデバイス温度 0~75°C(32~167°F)a
保管中のデバイス温度 -20~80°C(-4~176°F)
湿度 20~80%、相対、非結露

  1. 温度測定ポイント(ボード上の最も高温の箇所)で測定された温度。この箇所は、ボード上の他の部品よりもかなり高温です。

熱放散対策#

注意 – 指定範囲外の温度では、火傷の原因になったり、カメラがシャットダウンしたりすることがあります。

カメラ仕様に記載されている範囲外の温度でカメラモジュールを動作させると、次のような問題が発生します。

  • カメラモジュールが熱くなり、触ると火傷をするおそれがあります。
  • 放熱を行わずにカメラモジュールを動作させると、電気部品を保護するためにカメラモジュールがシャットダウンする場合があります。
  • カメラモジュールの寿命が短くなります。

十分に放熱してください。

→ 放熱対策の実施を参照してください。
→ アプリケーションノートのdart M カメラモジュールの効果的な放熱対策の方法を参照してください。

電気的要件#

カメラの電源要件については、上記の一般仕様テーブルを参照してください。

→ カメラモジュールをBasler ハードウェアに接続する場合は、dart M インターフェイスボードまたは dart M GigE スイッチを参照してください。

→ カメラモジュールをカスタムハードウェアに接続する場合は、dart M インターフェイス説明書を参照してください。

物理インターフェイス#

カメラ用コネクター

FFCコネクター#

FFC コネクタは、dart M FFC ケーブルを介して dart M インターフェイスボードまたは dart M GigE スイッチへのインターフェイスを提供します。

通知 – FFC ケーブルの向きを間違えると、電子部品が破損するおそれがあります。

FFCケーブルの両端に方向性はありません。つまり、どちらの端もカメラモジュールコネクタ、またはインターフェイスボードやdart M GigE switchのコネクタのどちらにでも接続できます。ただし、ケーブルを正しい向きで挿入することが重要です。つまり、次の図に示すように、FFCケーブルの赤い導電路がボード側を向くようにする必要があります。この画像はインターフェイスボードの例を示していますが、スイッチでも同じ原則が適用されます。

dart FFCケーブル接続時の向き

カスタムハードウェアを接続することもできます。詳細については、dart M Interface Descriptionを参照してください。

I/O ピン配置#

→ カメラモジュールをBasler ハードウェアに接続する場合は、dart M インターフェイスボードまたは dart M GigE スイッチを参照してください。

→ カメラモジュールをカスタムハードウェアに接続する場合は、dart M インターフェイス説明書を参照してください。

注意事項#

→ 安全に関する注意事項(dartカメラ)参照。

インストール#

→ カメラの取り付け参照。

機能#

→「機能」を参照。