Device Temperature (Stereo ace)#
カメラのTemperature Stateが許容範囲内に維持されていることを確認するために、Device Temperatureを監視することが重要です。
機能を使用する#
Device Temperatureの確認#
デバイスの温度を確認するには、次の手順に従います。
- 温度を測定するカメラを選択するには、次を使用します
BslCameraSelectorパラメータの値を取得します。
イメージDeviceTemperatureSelectoris set toCoreboardデフォルト。 - 次の値を取得します:
DeviceTemperatureパラメータの値を取得します。
温度は、摂氏の浮動小数点値として提供されます。