コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

デバイス情報パラメータ (Stereo ace)#

デバイス情報パラメータを使用すると、Stereo ace カメラに関する基本情報を取得できます。

この項では、パラメーターと各パラメーターが提供する情報について説明します。

機能を使用する#

Standard Device Information Parameters#

Stereo ace カメラには、次のデバイス情報パラメータが用意されています。

パラメーター名 表示名 説明
DeviceFirmwareVersion デバイスファームウェアバージョン カメラのファームウェアバージョン番号。
DeviceManufacturerInfo デバイスメーカー情報 その他のメーカー固有のデバイス情報。
DeviceModelName デバイスモデル名 カメラのモデル名 (例: STA-100-547C-082609W)。
DeviceScanType デバイススキャンタイプ カメラセンサーのスキャンタイプ(Areascan または Linescan)
DeviceSerialNumber デバイスシリアル番号 カメラのシリアル番号。
DeviceUserID デバイスユーザーID ユーザー定義の名前をカメラに割り当てるために使用します。
DeviceVendorName デバイスベンダー名 カメラのベンダー名(例:Basler)。
DeviceVersion デバイスバージョン カメラの注文番号とハードウェアのリビジョン。
DeviceLinkSelector デバイスリンクセレクター データ転送用のリンクを選択できます。パラメーターは0にプリセットされています。リンクが1つしかないため、このパラメーターは変更しないでください。
DeviceLinkSpeed デバイスリンクスピード ネットリンク速度(ビット/秒)。