Device Information Parameters ( blaze )#
この項では、パラメーターと各パラメーターが提供する情報について説明します。
機能を使用する#
Standard Device Information Parameters#
blazeカメラは、次のデバイス情報パラメーターを提供します。
| パラメーター名 | 表示名 | 説明 |
|---|---|---|
| DeviceFirmwareVersion | デバイスファームウェアバージョン | カメラのファームウェアバージョン番号。 |
| DeviceManufacturerInfo | デバイスメーカー情報 | その他のメーカー固有のデバイス情報。 |
| DeviceModelName | デバイスモデル名 | カメラのモデル名(例:blaze-101)。 |
| DeviceScanType | デバイススキャンタイプ | The scan type of the camera's sensor (Areascan または Linescan) |
| DeviceSerialNumber | デバイスシリアル番号 | カメラのシリアル番号。 |
| DeviceUserID | デバイスユーザーID | ユーザー定義の名前をカメラに割り当てるために使用します。 |
| DeviceVendorName | デバイスベンダー名 | カメラのベンダー名(例:Basler)。 |
| DeviceVersion | デバイスバージョン | カメラの注文番号とハードウェアのリビジョン。 |
| DeviceLinkSelector | デバイスリンクセレクター | データ転送用のリンクを選択できます。パラメーターは0にプリセットされています。リンクが1つしかないため、このパラメーターは変更しないでください。 |
| DeviceLinkSpeed | デバイスリンクスピード | ネットリンク速度(ビット/秒)。 |
| SensorWidth | センサーWidth | カメラのセンサーの実際の幅(単位:ピクセル)。 |
| SensorHeight | センサーHeight | カメラのセンサーの実際の高さ(単位:ピクセル)。 |
| WidthMax | Width最大 | ROIの最大幅(ピクセル単位)。 |
| Height最大 | Height最大 | ROIの最大高さ(ピクセル単位)。 |
| Width | Width | デバイスによって提供される画像の幅(ピクセル)。 |
| Height | Height | デバイスによって提供される画像の高さ(ピクセル)。 |
| OffsetX | Offset X | 原点から関心領域までの水平オフセット(ピクセル)。 |
| OffsetY | Offset Y | 原点から関心領域までの垂直オフセット(ピクセル)。 |
| WorkingRangeMin | 最小測定範囲 | カメラの最小撮影範囲。 |
| WorkingRangeMax | 最大測定範囲 | カメラの最大撮影範囲。 |
| PayloadSize | Payload Size | 送信された画像データとあらゆるチャンクデータの合計サイズ(バイト単位)。パケットヘッダーは含まれません。このパラメーターは読み取り専用です。 |