Color Image Adjustment#
これらの機能を設定する前に、以下を設定します。 SourceSelector パラメータを Source3 (Colorを使用します。
次のパラメータを使用できます:
| パラメーター | 表示名 | 説明 |
|---|---|---|
BslBacklightCompensation | Backlight Compensation | ターゲットオブジェクトの背後にある強い照明を補正します。 |
BslBrightness | 明るさ | 画像全体の明るさを明るくまたは暗くします。 |
BslContrast | Contrast | 画像内の明暗の差を変更します。 |
Gamma | Gamma | Gamma補正を適用して、ディスプレイ用に画像の明るさを最適化します。 |
BslHue | 色相 | 画像の色をシフトします。 |
BslSaturation | 彩度 | 色の強度を変更します。 |
BslSharpness | シャープネス | 画像にシャープネスを適用します。 |
目的のパラメータを必要な値に設定します。利用可能な範囲は、カメラモデルおよびファームウェアバージョンによって異なります。