コンテンツにスキップ
ステージングサーバー
開発サーバー

回路図(Basler カメラ)#

このトピックでは、Basler カメラを外部回路に接続するためのサンプル回路図について説明します。

情報

お使いのカメラモデルの電気的仕様については、該当するカメラのトピックを参照してください。カメラのトピックは、エリア・ラインスキャンカメラセクションにあります。

回路図はカメラによって異なります。

racer 2 L および racer 2 XL カメラについては、racer 2 L および racer 2 XL カメラの I/O 制御のトピックを参照してください。

ace 2、boost R、racer 2 S カメラ#

Opto-Coupled Input Line#

次の図は、光結合入力ライン(ライン1)を使用した一般的な回路を示しています。例えば、TTLまたはCMOSロジックゲートは外部回路で使用されます。

標準的な外部回路がある光結合入力ライン回路図

GPIO入力ライン#

次の図は、GPIOラインが入力として動作するように設定されている場合の一般的な回路を示しています。例として、Line2が接続され、外部回路でTTLまたはCMOSロジックゲートが使用されています。

一般的な外部回路を使用した GPIO 入力ラインの回路図

次の図は、GPIOラインを使用した外部回路の別の例を示しています。

異なる外部回路を使用した GPIO 入力ラインの回路図

GPIO出力ライン#

次の図は、GPIO ラインが出力として動作するように設定されている場合の一般的な回路を示しています。例として、Line 2 が接続されています。この回路は、NPN 通信に対応しているデバイスでのみ機能します。

一般的な電圧出力回路を使用した GPIO 出力ラインの回路図

boost Vカメラ#

Galvanically Isolated Input Line#

次の図は、絶縁入力ライン(Line 1)を使用した一般的な回路を示しています。例として、外部回路で TTL または CMOS ロジックゲートが使用されています。信号として認識されるには、入力パルスが 200 ns より長くなければなりません。

絶縁入力ライン(Line 1)を使用した回路図

Galvanically Isolated Output Line#

次の図は、絶縁出力ライン(Line 2)を使用した一般的な回路を示しています。この回路は、NPN 通信に対応しているデバイスでのみ機能します。

絶縁出力ライン(Line 2)を使用した回路図

ace Classic/U/Lカメラ#

Opto-Coupled Input Line#

次の図に、光結合入力ラインを使用している標準的な回路を示します。例として、TTLまたはCMOS論理ゲートが外部回路で使用されています。

標準的な外部回路がある光結合入力ライン回路図

Opto-Coupled Output Line#

次の図は、フォトカプラ絶縁出力ラインを使用した一般的な回路を示しています。この回路は、NPN 通信に対応しているデバイスでのみ機能します。

標準的な電圧出力回路がある光結合出力ライン回路図

次の図に、光結合出力ラインをLEDで監視するために使用できる標準的な回路を示します。この例では、外部回路の電圧は24VDCです。回路の電流は外部抵抗によって制限されています。

一般的な LED 出力信号を使用したフォトカプラ絶縁出力ラインの回路図

GPIO入力ライン#

次の図に、GPIOライン(お使いのカメラモデルにある場合)が入力として動作するように設定されている標準的な回路を示します。例として、TTLまたはCMOS論理ゲートが外部回路で使用されています。

一般的な外部回路を使用した GPIO 入力ラインの回路図

次の図は、GPIOラインを使用した外部回路の別の例を示しています(カメラモデルに存在する場合)。

異なる外部回路を使用した GPIO 入力ラインの回路図

GPIO出力ライン#

次の図は、お使いのカメラモデルに搭載されている場合に、GPIO ラインが出力として動作するように設定されているときの一般的な回路を示しています。この回路は、NPN 通信に対応しているデバイスでのみ機能します。

一般的な電圧出力回路を使用した GPIO 出力ラインの回路図

dart Classic/R カメラ#

GPIOライン#

GPIOライン回路図

dart M カメラモジュール#

GPO および GPI ライン#

GPO/GPI ラインの回路図

dart M カメラモジュールで使用するコンポーネントに応じて、回路図(Basler dart M GigE インターフェイスボード)または回路図(Basler dart M GigE スイッチ)も参照してください。