Acquisition Frame Rate (Stereo ace)#
これは、フリーラン画像取得において一定のフレームレートでカメラを操作する場合に便利です。
機能を使用する#
仕組み#
Acquisition Frame Rateの機能が有効になっている場合、カメラの最大フレームレートは、撮影フレームレートパラメーターに入力した値によって制限されます。
For example, setting an acquisition frame rate of 5 frames per second (fps) has the following effects:
- If the other factors limiting the frame rate allow a frame rate of more than 5 fps, the frame rate will be kept at a constant frame rate of 5 fps.
- If the other factors limiting the frame rate only allow a frame rate of less than 5 fps, the frame rate won't be affected by the Acquisition Frame Rate feature.
Acquisition Frame Rateの設定#
AcquisitionFrameRateEnableパラメーターをtrueに設定します。AcquisitionFrameRateパラメーターを、カメラのフレームレートの上限(フレーム/秒)に設定します。