コンテンツにスキップ
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

acA2040-25gm#

acA2040-25gm Basler ace GigEカメラには、ams CMV4000センサーが搭載されています。

Basler ace GigEカメラ

仕様#

一般仕様#

acA2040-25gm
解像度(横 x 縦ピクセル) 2048 x 2048
解像度 4MP
センサータイプ ams CMV4000-2E5M1BP
ProgressiveスキャンCMOS
Globalシャッター
センサーの形式 1"
センサーの有効対角長 15.9 m
ピクセルサイズ(横 x 縦) 5.5 x 5.5μm
スペクトル Visible
フレームレート(デフォルト設定) 25 fps
See also the Basler Frame Rate Calculator (baslerweb.com).
製品ファミリー ace Classic
モノクロ/カラー モノ
画像データインターフェイス 高速Ethernet(100Mビット/秒)
ギガビットEthernet(1000Mビット/秒)
Image Data Stream Protocol GVSP
Pixel Formats Pixel Formatを参照してください。
同期化 ハードウェアトリガーを介して
ソフトウェアトリガーを介して
フリーランを介して
Exposure Time制御 ハードウェアトリガーを介して
カメラAPIを介してプログラム可能
カメラの電源要件 ≈3.1 W(Power over Ethernetを使用する場合)
≈2.6 W@DC 12V(I/Oコネクター経由で供給された場合)
I/Oライン 1:光結合入力ライン
1:光結合出力ライン
レンズマウント Cマウント
サイズ(長さ x 幅 x 高さ) 42.0 x 29 x 29mm(レンズマウントまたはコネクターなし)
60.3 x 29 x 29mm(レンズマウントおよびコネクター付き)
重量 <90 g
適合性 CE (includes RoHS), EAC, UKCA, UL Listed, FCC, GenICam, GigE Vision, IP30, IEEE 802.3af (PoE), REACH, KC
Certificates for your camera model
For more information, see the Compliance section of the Basler website.
ソフトウェア Basler pylon Software Suite (version 4.0 or higher)
Available for Windows, Linux x86, Linux ARM, macOS, and Android
アクセサリー お使いのカメラモデル用のアクセサリー
在庫状況および価格 Baslerウェブサイトの製品ページを参照してください。

スペクトル応答#

ams CMV4000 Spectral Response

スペクトル応答曲線にはレンズ特性および光源特性は含まれません。

機械的仕様#

カメラの寸法と取り付け位置#

Cマウントレンズ搭載カメラの機械的寸法(mm)

→お使いのBaslerカメラのCAD/技術図面をダウンロードします。

最大許容レンズ進入量#

→ 最大許容レンズ進入量参照。

応力試験結果#

→ 応力試験結果参照。

要件#

環境要件#

温度と湿度#

動作中のハウジング温度 0~50°C(32~122°F)
動作中の湿度 20~80%、相対、非結露
保管温度 -20~80°C(-4~176°F)
保管湿度 20~80%、相対、非結露
UL 60950-1に準拠したハウジング温度 最高70°C(158°F)
UL 60950-1に準拠した周囲温度 最高30 °C(86 °F)

熱放散対策#

→ 熱放散対策参照。

電気的要件#

警告 – 感電の危険

承認されていない電源装置を使用すると感電が発生して、重傷や死亡につながるおそれがあります。

  • 安全超低電圧(SELV)および制限付き電源(LPS)の要件を満たす電源装置を使用する必要があります。
  • 電源付きハブまたは電源付きスイッチを使用する場合は、SELVおよびLPSの要件を満たす必要があります。
警告 – 火災の危険

承認されていない電源装置を使用すると、火災や火傷が発生するおそれがあります。

  • 制限付き電源(LPS)の要件を満たす電源装置を使用する必要があります。
  • 電源付きハブまたは電源付きスイッチを使用する場合は、LPSの要件を満たす必要があります。
注意 – 適切な電圧を使用しないと、カメラが損傷するおそれがあります。

カメラとI/O電源は、以下に示す安全動作電圧範囲内で供給する必要があります。

I/Oラインに負の電圧を使用しないでください。

カメラの出力#

注意 – デュアルカメラ電源はカメラを損傷する可能性があります。

PoE(Power over Ethernet)またはカメラのI/Oコネクターのいずれかを介してカメラに電力を供給する必要があります。

カメラの電源供給に、両方の方法を同時に使用しないでください。

  • Power over Ethernet(PoE)経由の電源:電源は、IEEE 802.3af仕様に準拠している必要があります。
  • Power supply via I/O connector: The nominal operating voltage is 12 VDC (10.8 VDC minimum, 13.2 VDC maximum), includes <1 % ripple.

光結合I/O入力ライン#

電圧 説明
30VDC 絶対最大値。この電圧を決して超えてはなりません。カメラが損傷するおそれがあり、この場合は保証の対象外になります。
0–24VDC 安全動作範囲。
0–1.0 VDC 論理0を示します(インバータは無効)。
>1.0–2.2 VDC 論理レベルの遷移が発生する領域。この領域で論理状態は定義されません。
2.2VDCより大きい 論理1を示します(インバータは無効)。
  • 最小電流:5mA
  • 消費電流:5~15mA
  • カメラがPLCデバイスに接続されている場合、Baslerは、PLCの電圧レベルをカメラの電圧レベルに調整するケーブルを使用することをお勧めします。

光結合I/O出力ライン#

電圧 説明
30VDC 絶対最大値。この電圧を決して超えてはなりません。カメラが損傷するおそれがあり、この場合は保証の対象外になります。
3.3–24VDC 安全動作範囲。
<3.3 VDC 信頼性の低いI/O出力。
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
  • 高品質のEthernetケーブルを使用します。S/STPシールド付きのCat 5e以上のケーブルを使用することを推奨します。
  • ストレート(パッチ)またはクロスオーバーEthernetケーブルのいずれかを使用してください。
  • 強い磁場に近接しないようにしてください。
  • Baslerは、Baslerケーブル製品ラインナップのEthernetケーブルを使用することを推奨します。

I/Oケーブル#

  • I/Oケーブルはシールドされている必要があります。
  • I/Oケーブルの断面積は、少なくとも0.14 mm²(およそAWG26)である必要があります。
  • ツイストペアワイヤーケーブルを使用します。
  • 最大推奨ケーブル長:10m
  • カメラ側コネクター:ヒロセ電機マイクロプラグ(部品番号 HR10A-7P-6S)または同等品
  • 強い磁場に近接しないようにしてください。
  • Power over Ethernet経由でカメラに電力を供給している場合、I/Oケーブルを使用して電力を供給することはできません。ただし、ケーブルを使用してI/Oラインに接続することはできます。
  • Baslerでは、以下のI/Oケーブルを使用することをお勧めします Baslerケーブル製品ラインナップ:
    • 光I/Oケーブル、10m(青色のケーブル):カメラの光結合I/Oラインで使用。カメラへの電力供給なし。したがって、このケーブルを使用する場合は、Power over Ethernet(PoE)経由で電力を供給する必要があります。
    • 電源I/Oケーブル、10m(グレーのケーブル):カメラの光結合I/Oラインで使用。光I/Oケーブル(青色ケーブル、上記参照)とは異なり、このケーブルはカメラに電力供給します。
    • 光GPIO Yケーブル、2 x 10m(黄色 - 青色ケーブル):2本の独立したワイヤーを提供します。1本はカメラの光結合I/Oラインを接続するために使用できます。もう1本はカメラに電力提供するのに使用できます。
    • Power-I/O PLC+ cable, 10 m (gray cable): For use with the opto-coupled I/O lines of Basler cameras connected to a programmable logic controller (PLC). It adapts the signal level for zero voltage from PLC level (<8.4 VDC) to TTL level (<1.4 VDC).

物理インターフェイス#

カメラ用コネクター#

カメラ用コネクター

Ethernetコネクター#

  • カメラへの接続:100/1000Mビット/秒Ethernet
  • I/Oコネクター経由で電力が供給されていない場合:Power over Ethernet(PoE)
  • 8-pin RJ45 jack
  • Recommended mating connector: 8-pin RJ45 plug (snap-in or with locking screws)
  • 止めネジを使用する場合は、ネジの水平方向に注意してください。

I/Oコネクター#

  • Power over Ethernet(PoE)経由で電力が供給されていない場合:電源
  • ヒロセ電機マイクロレセプタクル(部品番号HR10A-7R-6PB)
  • 推奨される嵌合コネクター:ヒロセ電機プラグ(部品番号HR10A-7P-6S)

コネクターのピン配列#

I/Oコネクターのピン番号

ピン ライン 機能
1 - DC 12Vカメラ電源
2 ライン1 光結合I/O入力ライン
3 - 接続なし
4 Out 1 光結合I/O出力ライン
5 - 光結合I/Oラインの接地
6 - カメラ電源用接地

注意事項#

→ See Safety Instructions (ace, ace 2, racer 2 S).

インストール#

→ カメラの取り付け参照。

機能#

→「機能」を参照)。