a2A5320-75g10c#
このカメラは、データストリーミング用のRoCEv2(RDMA over Converged Ethernet Version 2)プロトコルをサポートしています。詳細については、Basler ウェブサイトの GigE Vision 3.0 のページを参照してください。

仕様#
一般仕様#
| a2A5320-75g10c | |
|---|---|
| 解像度(横 x 縦ピクセル) | 5280 x 3040(フル解像度、10ビットピクセルフォーマット) 5328 x 3040(フル解像度、その他のピクセルフォーマット) 5320 x 3032(デフォルト解像度) 画像ROIを変更することで解像度を変更できます。 |
| 解像度 | 16MP |
| センサータイプ | Sony IMX532-AAQJ-C ProgressiveスキャンCMOS Globalシャッター |
| センサーの形式 | 1.1" |
| センサーの有効対角長 | 16.8mm |
| ピクセルサイズ(横 x 縦) | 2.74 x 2.74µm |
| スペクトル | 可視光 |
| フレームレート (GVSP) | 69.0 fps(デフォルト設定 / 最大) Basler フレームレート計算ツール (baslerweb.com)も参照してください。 |
| フレームレート (GVRSP) | 75.4 fps(デフォルト設定 / 最大) Basler フレームレート計算ツール (baslerweb.com)も参照してください。 |
| 製品ファミリー | ace 2 R |
| モノクロ/カラー | カラー |
| 画像データインターフェイス | Fast Ethernet (100 Mbit/s) Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) 2.5 Gigabit Ethernet (2500 Mbit/s) 5 Gigabit Ethernet (5000 Mbit/s) 10 Gigabit Ethernet (10000 Mbit/s) |
| 画像データストリームプロトコル | GVSP GVRSP (GigE Vision 3.0 RDMA) |
| Pixel Formats | Pixel Formatを参照してください。 |
| 同期化 | ハードウェアトリガーを介して ソフトウェアトリガーを介して フリーランを介して |
| Exposure Time制御 | ハードウェアトリガーを介して カメラAPIを介してプログラム可能 |
| カメラの電源要件 | Power over Ethernet 使用時:約 TBD W(標準) 12~24 DC(I/Oコネクタからのみ供給):約 TBD W(標準) |
| I/Oライン | 1光結合入力ライン 2汎用I/O(GPIO)ライン |
| レンズマウント | Cマウント |
| サイズ(長さ x 幅 x 高さ) | 54.9 x 29 x 29 mm(レンズマウントおよびコネクタなし) 68.1 x 29 x 29 mm(レンズマウントおよびコネクタ付き) |
| 重量 | 105 g |
| 適合性 | CE(RoHSを含む)、UKCA、GenICam、GigE Vision 3.0、IP30 お使いのカメラモデルの証明書 詳細については、Basler ウェブサイトのコンプライアンスセクションを参照してください。 |
| ソフトウェア | Basler pylon Windows(バージョン6.3以降) Basler pylon Linux x86(64 bit)(バージョン6.3以降) |
| アクセサリー | お使いのカメラモデル用のアクセサリー |
| 在庫状況および価格 | Baslerウェブサイトの製品ページを参照してください。 |
スペクトル応答#
スペクトル応答曲線には、レンズ特性は含まれません。
赤外線カットフィルター#
カラーカメラには赤外線カットフィルターが装備されています。このフィルターは、レンズマウント内のフィルターホルダーに取り付けられています。
赤外線カットフィルターには、次のスペクトル特性があります。
| 波長[nm] | 透過率 |
|---|---|
| 450~610 | Tmin > 90 % |
| 450~620 | Tavg > 93 % |
| 645 ± 10 | T = 50 % |
| 700~1070 | Tmax < 4 % |
| 690~1070 | Tavg < 1 % |
フィルターホルダーは取り外すことができます。詳細については、ace IR Cut Filter Holder Removal Procedureアプリケーションノートを参照してください。
機械的仕様#
カメラの寸法と取り付け位置#
→お使いのBaslerカメラのCAD/技術図面をダウンロードします。
情報
このカメラにはFront IIが装備されています。
最大許容レンズ進入量#
→ 最大許容レンズ進入量参照。
取り付け方法#
→ 取り付け方法参照。
応力試験結果#
→ 応力試験結果参照。
要件#
環境要件#
温度と湿度#
| 動作中のハウジング温度 | -10~50°C(14~122°F) |
| 動作中の湿度 | 20~80%、相対、非結露 |
| 保管温度 | -30~80 °C (-22~176 °F) |
| 保管湿度 | 20~80%、相対、非結露 |
熱放散対策#
→ 熱放散対策参照。
電気的要件#
警告 – 感電および火災の危険
承認されていない電源装置は、感電、火災、またはその両方の原因となる場合があり、重傷や死亡につながるおそれがあります。
- 安全特別低電圧(SELV)および制限電源(LPS)またはElectrical Source 1(ES1)および電力源2(PS2)の要件を満たす電源装置を使用する必要があります。
- 電源付きハブまたは電源付きスイッチを使用する場合は、上記の要件を満たしている必要があります。
Les blocs d'alimentation non approuvés peuvent causer des décharges électriques ou des départs de feu, ou les deux. Celles-ci représentent un risque de mort ou de blessure grave.
- Vous devez utiliser un bloc d'alimentation conforme aux exigences Safety Extra Low Voltage (SELV) et Limited Power Source (LPS) ou Electrical Source 1 (ES1) et Power Source 2 (PS2).
- Si vous utilisez un hub alimenté ou un switch alimenté, ils doivent être conformes aux exigences ci-dessus.
注意 – 適切な電圧を使用しないと、カメラが損傷するおそれがあります。
I/O電源は、次に規定されている安全動作電圧範囲内で供給する必要があります。
I/Oラインに負の電圧を使用しないでください。
カメラの出力#
カメラへの電源供給は、Power over Ethernet (PoE) または外部電源(AUX電源)を使用したカメラの I/O コネクタ経由で行うことができます。イーサネットコネクタと I/O コネクタの両方から電源を供給する場合、イーサネットコネクタからの電源供給が優先されます。
情報
PoEコネクタからの電源供給が中断された場合、AUX電源(I/Oコネクタ)を介して電源が供給されます。PoEが復旧すると、再びイーサネットコネクタを介して電源が供給されます。この切り替えには時間がかかる場合があります。時間は、それぞれの移行(PoEからAUX電源、またはAUX電源からPoE)および外部AUX電源によって異なります。
切り替え中にカメラの内蔵電源が中断され、カメラが再起動する可能性があることに注意してください。
- Power over Ethernet(PoE)経由の電源:電源は、IEEE 802.3af仕様に準拠している必要があります。
- I/Oコネクター経由の電源:動作電圧は12~24VDCです。少なくとも10.8VDCを供給する必要があります。カメラの損傷を防ぐため、最大30VDCを超えないようにしてください。
光結合I/O入力ライン#
| 電圧 | 説明 |
|---|---|
| 30VDC | 絶対最大値。この電圧を決して超えてはなりません。カメラが損傷するおそれがあり、この場合は保証の対象外になります。 |
| 0–24VDC | 安全動作範囲。 |
| 0~1.0 VDC | 論理0を示します(インバータは無効)。 |
| >1.0~2.2 VDC | 論理レベルの遷移が発生する領域。この領域で論理状態は定義されません。 |
| 2.2VDCより大きい | 論理1を示します(インバータは無効)。 |
| 伝搬遅延 | Low-to-High delay and High-to-Low delay: < 85 ns |
- Input current (high-level): <15 mA internally limited
- 入力電流(高レベル):光カプラーの駆動には5mAより大きい電流が必要です
汎用I/Oレンズ#
注意:カメラのGPIOラインに不適切な電気信号を印加すると、カメラに重大な損傷を与えるおそれがあります。
外部回路をGPIOラインに接続する前に、Line Mode機能を使用してラインを入力または出力用に設定します。
以下に指定されたとおりに、適切な入力または出力信号電圧を印加してください。
入力として動作#
| 電圧 | 説明 |
|---|---|
| 30VDC | 絶対最大値。この電圧を決して超えてはなりません。カメラが損傷するおそれがあり、この場合は保証の対象外になります。 |
| 0–24VDC | 安全動作範囲。最小外部プルアップ電圧はDC 3.3V。 |
| 0–0.8VDC | 論理0を示します(インバータは無効)。 |
| 0.8–2.0VDCより大きい | 論理レベルの遷移が発生する領域。この領域で論理状態は定義されません。 |
| 2.0VDCより大きい | 論理1を示します(インバータは無効)。 |
| 伝搬遅延 | 詳細については、I/O タイミング特性を参照してください。 |
- Input current (high-level): <100 μA
- Input current (low-level): <5 mA sink current from the GPIO input line without exceeding 0.8 VDC.
出力として動作#
| 電圧 | 説明 |
|---|---|
| 30VDC | 絶対最大値。この電圧を決して超えてはなりません。カメラが損傷するおそれがあり、この場合は保証の対象外になります。 |
| 3.3–24VDC | 安全動作範囲。 |
| <3.3 VDC | 信頼性の低いGPIO出力。 |
| 伝搬遅延 | 詳細については、I/O タイミング特性を参照してください。 |
- 内部プルアップ抵抗:約650Ω(オープンコレクター)。多くのアプリケーションでは、プルアップ抵抗を追加する必要があります。
- 残留電圧(「オン」状態):約0.4V(50mA、ハウジング温度25°C(77°F))。実際の残留電圧は、動作温度、負荷電流、および電子部品の製造拡大によって異なります。
- Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
- 最大負荷電流:50mA
- 最小負荷電流: :指定なし。次の点を考慮してください。
- 漏れ電流は、負荷電流が低い場合にはより強い影響を与えます。
- 負荷電流が減少すると、出力の伝播遅延が増加します。
- 高インピーダンス回路は、EMIの影響を受けやすい傾向があります。
- 電流が大きいほど、長いケーブルでの電圧降下が大きくなります。
I/Oラインの詳細については、I/O制御の項を参照してください。
回路図#
→「回路図」を参照してください。
ケーブル要件#
Ethernetケーブル#
- 高品質のEthernetケーブルを使用します。S/STPシールド付きのCat 6以上のケーブルを使用することを推奨します。長距離ケーブルを使用するアプリケーションでは、Cat 6aケーブルを推奨します。
- ストレート(パッチ)またはクロスオーバーEthernetケーブルのいずれかを使用してください。
- 強い磁場に近接しないようにしてください。
- Baslerは、Baslerケーブル製品ラインナップのEthernetケーブルを使用することを推奨します。
I/Oケーブル#
- I/Oケーブルはシールドされている必要があります。
- I/Oケーブルの断面積は、少なくとも0.25mm²(およそAWG24)である必要があります。
- 最大推奨ケーブル長:10m
- カメラ側コネクター:M8 6ピンオス、コーディングA規格、IEC 61076-2-104に準拠
- 強い磁場の近くでは使用しないでください。
- Baslerでは、以下のI/Oケーブルを使用することをお勧めします Baslerケーブル製品ラインナップ:
物理インターフェイス#
カメラ用コネクター#
Ethernetコネクター#
- カメラへの 100/1000/2500/5000/10000 Mbit/s イーサネット接続
- 8ピンRJ-45ジャック
- 推奨嵌合コネクター:8ピンRJ-45プラグ(スナップインまたは止めネジ付き)
- 止めネジを使用する場合は、ネジの水平方向に注意してください。
I/Oコネクター#
- 電源
- M8 6ピンメスコネクター
- 推奨される嵌合コネクター:M8 6オスピン、A-標準コーディング、IEC 61076-2-104に準拠
ステータスLED#
カメラの動作を示します(LED点灯 = カメラ動作中)。
LEDは、次のように設定することで完全にオフにすることができます: DeviceIndicatorMode パラメータを Inactive.
LEDステータス#
| LEDステータス | 意味 |
|---|---|
| Off | 電源なし |
| 緑色で点灯 | 電源オン、ネットワーク接続確立 |
| エラーが修正されるまで緑色の点滅の繰り返し(短3回~長3回~短3回) | システムエラー(内部エラーなど) |
| エラーが修正されるまで緑色の点滅の繰り返し(長3回) | ユーザーエラー(温度エラーなど) |
| 交互:明るい緑色/消灯 | リンクダウン(電源は供給されているがGigE接続がない) |
| 交互:明るい緑色/暗い緑色 | IPアドレスの割り当て中 |
| 緑色の点灯(周期的に短時間暗くなる) | ネットワークの競合 |
コネクターのピン配列#
| ピン | ライン | 機能 |
|---|---|---|
| 1 | - | 12~24VDCカメラ電源 |
| 2 | ライン1 | 光結合I/O入力ライン |
| 3 | - | 光結合I/Oラインの接地 |
| 4 | ライン2 | 汎用I/O(GPIO)ライン |
| 5 | ライン3 | 汎用I/O(GPIO)ライン |
| 6 | - | カメラ電源および汎用I/O(GPIO)ライン用の接地 |
注意事項#
→ 安全に関する注意事項 (ace、ace 2、racer 2 S)を参照してください。
インストール#
→ カメラの取り付け参照。
機能#
→「機能」を参照。