a2A4504-23mgm#

仕様#
一般仕様#
| a2A4504-23mgm | |
|---|---|
| 解像度(横 x 縦ピクセル) | 4512 x 4512(フル解像度) 4504 x 4504(デフォルト解像度) |
| 解像度 | 20.2MP |
| センサータイプ | Sony IMX541-AAMJ-C プログレッシブスキャンCMOS Globalシャッター |
| センサーの形式 | 1.1" |
| センサーの有効対角長 | 17.5mm |
| ピクセルサイズ(横 x 縦) | 2.74 x 2.74µm |
| スペクトル | Visible |
| フレームレート | 23 fps GMSL2 limit for a single camera when feeding one MIPI CSI-2-port with four data lanes operating at 1.5 Gbit/s. The frame rate may be lower if multiple cameras share a MIPI CSI-2-port or if the port is configured for a reduced bandwidth. For other frame rate settings, see the Basler Frame Rate Calculator. |
| 製品ファミリー | ace 2 R |
| モノクロ/カラー | モノ |
| 画像データインターフェイス | GMSL2 (6 Gbit/s, FAKRA connector) |
| Pixel Formats | Pixel Formatを参照してください。 |
| 同期化 | ハードウェアトリガーを介して ソフトウェアトリガーを介して フリーランを介して |
| Exposure Time制御 | ハードウェアトリガーを介して カメラAPIを介してプログラム可能 |
| カメラの電源要件 | 4.1 W (typical) @ 12 VDC when using PoC or @ 12–24 VDC when supplied via I/O connector |
| I/Oライン | 1光結合入力ライン 2汎用I/O(GPIO)ライン |
| Link Signals (Virtual I/O Lines) | Up to 4 I/O link signals (Number and functions of the link signals depend on the host system setup.) Propagation Delay: < 3 μs (typical), between camera and host deserializer Jitter: < 1 μs (typical) |
| レンズマウント | Cマウント |
| サイズ(長さ x 幅 x 高さ) | 36.3 x 29 x 29 mm (without lens mount or connectors) 52.5 x 29 x 29 mm (with lens mount and connectors) |
| 重量 | <75 g |
| 適合性 | CE (includes RoHS), UKCA, UL Listed, FCC, KC, GenICam, IP30 Certificates for your camera model For more information, see the Compliance section of the Basler website. |
| ソフトウェア | Basler pylon Software Suite (version 25.07.4 or higher) Available for Linux ARM For supported host systems, see here |
| アクセサリー | Accessories for your camera model If you want to evaluate Basler ace 2 GMSL cameras with an NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit, you can use the GMSL Adapter Kit. |
| 在庫状況および価格 | Baslerウェブサイトの製品ページを参照してください。 |
スペクトル応答#
スペクトル応答曲線には、レンズ特性は含まれません。
機械的仕様#
カメラの寸法と取り付け位置#
→お使いのBaslerカメラのCAD/技術図面をダウンロードします。
情報
このカメラにはFront IIが装備されています。
最大許容レンズ進入量#
→ 最大許容レンズ進入量参照。
取り付け方法#
→ 取り付け方法参照。
応力試験結果#
→ 応力試験結果参照。
要件#
環境要件#
温度と湿度#
| 動作中のハウジング温度 | -10~60°C(14~140°F) |
| 動作中の湿度 | 20~80%、相対、非結露 |
| 保管温度 | -30–80 °C (-22–176 °F) |
| 保管湿度 | 20~80%、相対、非結露 |
| UL 62368-1に準拠したハウジング温度 | 最高70°C(158°F) |
| UL 62368-1に準拠した周囲温度 | 最高30 °C(86 °F) |
熱放散対策#
→ 熱放散対策参照。
電気的要件#
警告 – 感電および火災の危険
承認されていない電源装置は、感電、火災、またはその両方の原因となる場合があり、重傷や死亡につながるおそれがあります。
- 安全特別低電圧(SELV)および制限電源(LPS)またはElectrical Source 1(ES1)および電力源2(PS2)の要件を満たす電源装置を使用する必要があります。
Les blocs d'alimentation non approuvés peuvent causer des décharges électriques ou des départs de feu, ou les deux. Celles-ci représentent un risque de mort ou de blessure grave.
- Vous devez utiliser un bloc d'alimentation conforme aux exigences Safety Extra Low Voltage (SELV) et Limited Power Source (LPS) ou Electrical Source 1 (ES1) et Power Source 2 (PS2).
注意 – 適切な電圧を使用しないと、カメラが損傷するおそれがあります。
You must supply camera power within the safe operating voltage ranges specified below.
I/Oラインに負の電圧を使用しないでください。
情報
Connecting or disconnecting the camera when the camera is powered on can cause increased stress on the camera. Do not hot-plug the camera.
- Turn off power before connecting or disconnecting the camera.
- Do not disconnect the camera while the camera is capturing and transmitting images or data.
カメラの出力#
You can supply camera power via Power over Coax (PoC) and the FAKRA connector, or via the camera's I/O connector using an external power supply (AUX power). If you supply power via both the FAKRA connector (PoC) and the I/O connector, power supply via the external power supply (AUX power) takes precedence.
- Power supply via PoC (FAKRA connector): Power must comply with the GMSL Design Guide specification. Operating voltage is 12 VDC. As a minimum, 10.8 VDC must be supplied. To avoid damaging the camera, a maximum of 15 VDC must not be exceeded.
- I/Oコネクター経由の電源:動作電圧は12~24VDCです。少なくとも10.8VDCを供給する必要があります。カメラの損傷を防ぐため、最大30VDCを超えないようにしてください。
情報
If you use PoC:
Make sure that the host system provides sufficient power. See the camera power requirements in the General Specifications table above.
If the host system doesn't provide sufficient power, the camera may behave in an unexpected way (e.g., the camera may not be found at all or may restart spontaneously).
光結合I/O入力ライン#
| 電圧 | 説明 |
|---|---|
| 30VDC | 絶対最大値。この電圧を決して超えてはなりません。カメラが損傷するおそれがあり、この場合は保証の対象外になります。 |
| 0–24VDC | 安全動作範囲。 |
| 0–1.0 VDC | 論理0を示します(インバータは無効)。 |
| >1.0–2.2 VDC | 論理レベルの遷移が発生する領域。この領域で論理状態は定義されません。 |
| 2.2VDCより大きい | 論理1を示します(インバータは無効)。 |
- Input current (high-level): <15 mA internally limited
- 入力電流(高レベル):光カプラーの駆動には5mAより大きい電流が必要です
汎用I/Oレンズ#
注意:カメラのGPIOラインに不適切な電気信号を印加すると、カメラに重大な損傷を与えるおそれがあります。
外部回路をGPIOラインに接続する前に、Line Mode機能を使用してラインを入力または出力用に設定します。
以下に指定されたとおりに、適切な入力または出力信号電圧を印加してください。
入力として動作#
| 電圧 | 説明 |
|---|---|
| 30VDC | 絶対最大値。この電圧を決して超えてはなりません。カメラが損傷するおそれがあり、この場合は保証の対象外になります。 |
| 0–24VDC | 安全動作範囲。最小外部プルアップ電圧はDC 3.3V。 |
| 0–0.8VDC | 論理0を示します(インバータは無効)。 |
| 0.8–2.0VDCより大きい | 論理レベルの遷移が発生する領域。この領域で論理状態は定義されません。 |
| 2.0VDCより大きい | 論理1を示します(インバータは無効)。 |
- Input current (high-level): <100 μA
- Input current (low-level): <5 mA sink current from the GPIO input line without exceeding 0.8 VDC.
出力として動作#
| 電圧 | 説明 |
|---|---|
| 30VDC | 絶対最大値。この電圧を決して超えてはなりません。カメラが損傷するおそれがあり、この場合は保証の対象外になります。 |
| 3.3–24VDC | 安全動作範囲。 |
| <3.3 VDC | 信頼性の低いGPIO出力。 |
- 内部プルアップ抵抗:約650Ω(オープンコレクター)。多くのアプリケーションでは、プルアップ抵抗を追加する必要があります。
- Residual voltage ("on" state): 50mAおよび25°C(77°F)のハウジング温度で約0.4VDC。実際の残留電圧は、動作温度、負荷電流、および電子部品の生産展開に依存します。
- Leakage current: <60 µA. Actual leakage depends on operating temperature and production spread of electronic components.
- 最大負荷電流:50mA
- 最小負荷電流: :指定なし。次の点を考慮してください。
- 漏れ電流は、負荷電流が低い場合にはより強い影響を与えます。
- 負荷電流が減少すると、出力の伝播遅延が増加します。
- 高インピーダンス回路は、EMIの影響を受けやすい傾向があります。
- 電流が大きいほど、長いケーブルでの電圧降下が大きくなります。
I/Oラインの詳細については、I/O制御の項を参照してください。
回路図#
→「回路図」を参照してください。
ケーブル要件#
Coaxial Data Cable With FAKRA Connector#
- A maximum cable length of 30 m must not be exceeded.
- Use a high-quality coaxial cable with FAKRA connector.
- 強い磁場に近接しないようにしてください。
- The data cable must comply with the FAKRA standard.
- Coaxial cable, FAKRA Z-coding (Water Blue), according to ISO 20860-1, 50 Ohm impedance
- Basler recommends using coaxial data cable with FAKRA connector from the Basler cable portfolio. There are coaxial data cables of various lengths available.
- If you want to use cables by other manufacturers, make sure to use cables specified for 3 GHz or higher.
I/Oケーブル#
- I/Oケーブルはシールドされている必要があります。
- I/Oケーブルの断面積は、少なくとも0.14 mm²(およそAWG26)である必要があります。
- 最大推奨ケーブル長:10m
- カメラ側コネクター:M8 6ピンオス、コーディングA規格、IEC 61076-2-104に準拠
- 強い磁場に近接しないようにしてください。
- Basler recommends using I/O cables (M8 6 pins) from the Basler cable portfolio:
物理インターフェイス#
カメラ用コネクターとステータスLED#
I/Oコネクター#
- M8 6ピンメスコネクター、コーディングA規格、IEC 61076-2-104に準拠
- 推奨される嵌合コネクター:M8 6オスピン、A-標準コーディング、IEC 61076-2-104に準拠
FAKRA Connector#
- FAKRA Z-coding female connector (Water Blue), according to ISO 20860-1
ステータスLED#
カメラの動作を示します(LED点灯 = カメラ動作中)。
The LED can be turned off permanently by setting the DeviceIndicatorMode parameter to Inactive.
LEDステータス#
| LEDステータス | 意味 |
|---|---|
| Off | 電源なし |
| 緑色で点灯 | 電力供給あり |
| Flashing green repeatedly (3x short – 3x long – 3x short); errors of this type remain active until the system is restarted. | システムエラー(内部エラーなど) |
| エラーが修正されるまで緑色の点滅の繰り返し(長3回) | ユーザーエラー(温度エラーなど) |
コネクターのピン配列#
| ピン | ライン | 機能 |
|---|---|---|
| 1 | - | 12~24VDCカメラ電源 |
| 2 | ライン1 | 光結合I/O入力ライン |
| 3 | - | 光結合I/Oラインの接地 |
| 4 | ライン2 | 汎用I/O(GPIO)ライン |
| 5 | ライン3 | 汎用I/O(GPIO)ライン |
| 6 | - | カメラ電源および汎用I/O(GPIO)ライン用の接地 |
注意事項#
→ See Safety Instructions (ace, ace 2, racer 2 S).
インストール#
→ カメラの取り付け参照。
機能#
→「機能」を参照。