コンテンツにスキップ
STAGING SERVER
DEVELOPMENT SERVER

a2A2048-114g5mBAS#

The a2A2048-114g5mBAS Basler ace 2 5GigE camera is equipped with a Sony IMX900 sensor.

This near-infrared (NIR)-enhanced camera can capture images in both the visible and the invisible light spectrum with wavelengths from 0.4–1.1 µm.

Basler ace 2 5GigEカメラ

仕様#

一般仕様#

a2A2048-114g5mBAS
解像度(横 x 縦ピクセル) 2064 x 1552
解像度 3.2MP
センサータイプ Sony IMX900-AMR-C
Progressive scan CMOS
Global shutter
センサーの形式 1/3.1"
センサーの有効対角長 5.81 mm
ピクセルサイズ(横 x 縦) 2.25 x 2.25 µm
スペクトル Visible + NIR
フレームレート(デフォルト設定) 94.6 fps
115 fps (with sensor bit depth set to 8 bit)
See also the Basler Frame Rate Calculator (baslerweb.com).
製品ファミリー ace 2 R
モノクロ/カラー モノ
画像データインターフェイス Fast Ethernet(100Mbit/s)
Gigabit Ethernet(1000Mbit/s)
2.5 Gigabit Ethernet(2500Mbit/s)
5 Gigabit Ethernet(5000Mbit/s)
Image Data Stream Protocol GVSP
Pixel Formats Pixel Formatを参照してください。
同期化 ハードウェアトリガーを介して
ソフトウェアトリガーを介して
フリーランを介して
Exposure Time制御 ハードウェアトリガーを介して
カメラAPIを介してプログラム可能
カメラの電源要件 ≈4.9 W (typical) @ 12–24 VDC (supplied only via I/O connector)
I/Oライン 1光結合入力ライン
2汎用I/O(GPIO)ライン
レンズマウント Cマウント
サイズ(長さ x 幅 x 高さ) 48.9 x 29 x 29mm(レンズマウントまたはコネクターなし)
62.2 x 29 x 29mm(レンズマウントおよびコネクター付き)
重量 <105 g
適合性 CE (includes RoHS), EAC, UKCA, UL Listed, FCC, KC (in preparation), GenICam, GigE Vision, NBASE-T, IP30
Certificates for your camera model
For more information, see the Compliance section of the Basler website.
ソフトウェア Basler pylon Software Suite (version 7.1 or higher)
Available for Windows, Linux x86, and Linux ARM
アクセサリー お使いのカメラモデル用のアクセサリー
在庫状況および価格 Baslerウェブサイトの製品ページを参照してください。

スペクトル応答#

Sony IMX900-AMR-C Relative Spectral Sensitivity

スペクトル応答曲線には、レンズ特性は含まれません。

機械的仕様#

カメラの寸法と取り付け位置#

Cマウントレンズ搭載カメラの機械的寸法(mm)

→お使いのBaslerカメラのCAD/技術図面をダウンロードします。

情報

このカメラにはFront IIが装備されています。

最大許容レンズ進入量#

→ 最大許容レンズ進入量参照。

取り付け方法#

→ 取り付け方法参照。

応力試験結果#

→ 応力試験結果参照。

要件#

環境要件#

温度と湿度#

動作中のハウジング温度 -10~50°C(14~122°F)
動作中の湿度 20~80%、相対、非結露
保管温度 -30–80 °C (-22–176 °F)
保管湿度 20~80%、相対、非結露
UL 62368-1に準拠したハウジング温度 最高70°C(158°F)
UL 62368-1に準拠した周囲温度 最高30 °C(86 °F)

熱放散対策#

→ 熱放散対策参照。

電気的要件#

警告 – 感電および火災の危険

承認されていない電源装置は、感電、火災、またはその両方の原因となる場合があり、重傷や死亡につながるおそれがあります。

  • 安全特別低電圧(SELV)および制限電源(LPS)またはElectrical Source 1(ES1)および電力源2(PS2)の要件を満たす電源装置を使用する必要があります。
  • 電源付きハブまたは電源付きスイッチを使用する場合は、上記の要件を満たしている必要があります。

Les blocs d'alimentation non approuvés peuvent causer des décharges électriques ou des départs de feu, ou les deux. Celles-ci représentent un risque de mort ou de blessure grave.

  • Vous devez utiliser un bloc d'alimentation conforme aux exigences Safety Extra Low Voltage (SELV) et Limited Power Source (LPS) ou Electrical Source 1 (ES1) et Power Source 2 (PS2).
  • Si vous utilisez un hub alimenté ou un switch alimenté, ils doivent être conformes aux exigences ci-dessus.
注意 – 適切な電圧を使用しないと、カメラが損傷するおそれがあります。

I/O電源は、次に規定されている安全動作電圧範囲内で供給する必要があります。

I/Oラインに負の電圧を使用しないでください。

カメラの出力#

I/Oコネクター経由の電源:動作電圧は12~24VDCです。少なくとも10.8VDCを供給する必要があります。カメラの損傷を防ぐため、最大30VDCを超えないようにしてください。

Power over Ethernet (PoE) is not supported.

光結合I/O入力ライン#

電圧 説明
30VDC 絶対最大値。この電圧を決して超えてはなりません。カメラが損傷するおそれがあり、この場合は保証の対象外になります。
0–24VDC 安全動作範囲。
0–1.0 VDC 論理0を示します(インバータは無効)。
>1.0–2.2 VDC 論理レベルの遷移が発生する領域。この領域で論理状態は定義されません。
2.2VDCより大きい 論理1を示します(インバータは無効)。
  • Input current (high-level): <15 mA internally limited
  • 入力電流(高レベル):光カプラーの駆動には5mAより大きい電流が必要です

汎用I/Oレンズ#

注意:カメラのGPIOラインに不適切な電気信号を印加すると、カメラに重大な損傷を与えるおそれがあります。

外部回路をGPIOラインに接続する前に、Line Mode機能を使用してラインを入力または出力用に設定します。

以下に指定されたとおりに、適切な入力または出力信号電圧を印加してください。

入力として動作#
電圧 説明
30VDC 絶対最大値。この電圧を決して超えてはなりません。カメラが損傷するおそれがあり、この場合は保証の対象外になります。
0–24VDC 安全動作範囲。最小外部プルアップ電圧はDC 3.3V。
0–0.8VDC 論理0を示します(インバータは無効)。
0.8–2.0VDCより大きい 論理レベルの遷移が発生する領域。この領域で論理状態は定義されません。
2.0VDCより大きい 論理1を示します(インバータは無効)。
  • Input current (high-level): <100 μA
  • Input current (low-level): <5 mA sink current from the GPIO input line without exceeding 0.8 VDC.
出力として動作#
電圧 説明
30VDC 絶対最大値。この電圧を決して超えてはなりません。カメラが損傷するおそれがあり、この場合は保証の対象外になります。
3.3–24VDC 安全動作範囲。
<3.3 VDC 信頼性の低いGPIO出力。
  • 内部プルアップ抵抗:約650Ω(オープンコレクター)。多くのアプリケーションでは、プルアップ抵抗を追加する必要があります。
  • 残留電圧(「オン」状態):約0.4V(50mA、ハウジング温度25°C(77°F))。実際の残留電圧は、動作温度、負荷電流、および電子部品の製造拡大によって異なります。
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
  • 高品質のEthernetケーブルを使用します。S/STPシールド付きのCat 6以上のケーブルを使用することを推奨します。長距離ケーブルを使用するアプリケーションでは、Cat 6aケーブルを推奨します。
  • ストレート(パッチ)またはクロスオーバーEthernetケーブルのいずれかを使用してください。
  • 強い磁場に近接しないようにしてください。
  • Baslerは、Baslerケーブル製品ラインナップのEthernetケーブルを使用することを推奨します。

I/Oケーブル#

物理インターフェイス#

カメラ用コネクター#

カメラ用コネクター

Ethernetコネクター#

  • カメラへの100/1000/2500/5000Mbit/s Ethernet接続
  • 8-pin RJ45 jack
  • Recommended mating connector: 8-pin RJ45 plug (snap-in or with locking screws)
  • 止めネジを使用する場合は、ネジの水平方向に注意してください。

I/Oコネクター#

  • 電源
  • M8 6ピンメスコネクター
  • 推奨される嵌合コネクター:M8 6オスピン、A-標準コーディング、IEC 61076-2-104に準拠

ステータスLED#

カメラの動作を示します(LED点灯 = カメラ動作中)。

The LED can be turned off permanently by setting the DeviceIndicatorMode parameter to Inactive.

LEDステータス#

LEDステータス 意味
Off 電源なし
緑色で点灯 電源オン、ネットワーク接続確立
エラーが修正されるまで緑色の点滅の繰り返し(短3回~長3回~短3回) システムエラー(内部エラーなど)
エラーが修正されるまで緑色の点滅の繰り返し(長3回) ユーザーエラー(温度エラーなど)
交互:明るい緑色/消灯 リンクダウン(電源は供給されているがGigE接続がない)
交互:明るい緑色/暗い緑色 IPアドレスの割り当て中
緑色の点灯(周期的に短時間暗くなる) ネットワークの競合

コネクターのピン配列#

I/Oコネクターのピン番号

ピン ライン 機能
1 - 12~24VDCカメラ電源
2 ライン1 光結合I/O入力ライン
3 - 光結合I/Oラインの接地
4 ライン2 汎用I/O(GPIO)ライン
5 ライン3 汎用I/O(GPIO)ライン
6 - カメラ電源および汎用I/O(GPIO)ライン用の接地

注意事項#

→ See Safety Instructions (ace, ace 2, racer 2 S).

インストール#

→ カメラの取り付け参照。

機能#

→「機能」を参照。